您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
スイッチなし MRL2-(F)-P4
CKD
二次電池製造工程用 P4※系列
空压气缸
无杆型气缸
磁耦式超级无杆型气缸 MRL2-P4※
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/p4_series/cylinders/rodless_cylinders/mrl2/mrl2_wo_asmtab.prj},{NB=MRL2-16-100-P4(0)},{TYPE=MRL2},{BORE=16},{CUS=},{STROKE=100},{OPT=},{POS=0},{INFOTEXT=Dimensions},{LA=102},{LC=108.2},{A=32},{C=30.0},{D=32},{LB=92},{LD=22},{LE=4.5},{LF=8 spot face depth 4.4},{LG=M5 depth 8},{TB=28},{TD=22},{TE=M4 depth 6},{B=17.0},{E=21},{EE=M5 depth 4},{F=2.5},{G=51},{H=23.0},{J=14.0},{K=2},{M=5},{N=46},{P=18.0},{TA=55},{TC=30},{PPATH=../../../../cylinder/rodless_cylinder/mrl2_series/mrl2/mrl2_parts/mrl2_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BORE
軟管內徑
[mm]
LA
[mm]
LC
[mm]
A
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
LB
[mm]
LD
[mm]
LE
[mm]
LF
[mm]
LG
ⁿ/ₐ
TB
[mm]
TD
[mm]
TE
ⁿ/ₐ
B
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
M
[mm]
N
[mm]
P
[mm]
TA
[mm]
TC
[mm]
MRL2-6-50-P4
6
74
80.2
20
16.5
20
68
14
3.5
-
M4 深度6
20
12
M3 深度4.5
11.0
15
M5 深度4
2.0
37
9.0
9.5
2
3
34
7.6
40
18
MRL2-10-50-P4
10
80
86.2
26
24.0
26
72
18
3.5
6.5 沈孔 深度 3.3
M4 深度8
20
18
M3 深度4.5
14.0
18
M5 深度4
2.0
40
5.5
10.0
2
4
36
12.0
40
24
MRL2-16-100-P4
16
102
108.2
32
30.0
32
92
22
4.5
8 沈孔 深度 4.4
M5 深度8
28
22
M4 深度6
17.0
21
M5 深度4
2.5
51
23.0
14.0
2
5
46
18.0
55
30
MRL2-20-200-P4
20
128
134.2
38
36.0
38
116
26
5.5
9.5 沈孔 深度 5.4
M6 深度12
44
26
M4 深度6
20.0
24
M5 深度4
3.0
64
28.0
15.5
2
6
58
23.0
74
36
MRL2-25N-200-P4
25
130
132.2
52
45.0
48
118
40
5.5
9.5 沈孔 深度 5.4
M6 深度12
40
30
M6 深度6
25.5
27
Rc1/8
3.0
65
29.0
17.0
3
6
59
28.0
70
45
MRL2-32N-200-P4
32
138
140.2
60
53.0
56
124
46
6.9
11 沈孔 深度 6.5
M8 深度12
40
40
M6 深度9
29.5
27
Rc1/8
3.0
69
37.0
17.0
3
7
62
35.0
78
53
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表