您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥的可调节T型管接头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_t_verschr_dko_mz.prj},{NB=1160502009},{BZ=1160502009},{DT=2.000},{D1=6.000},{NDM=12.000},{P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=40.0},{L5=27.0},{SW1=17},{SW2=14},{R=4.000},{XX=5.000},{Y=8.000},{SW3=17},{I=12},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{DKOAD=10.500},{RAL1=16.600},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{ABSTM=15.600},{GEWLM=7.500},{BOHRD=4.000},{EINBD=16.900},{EINF1=3.000},{A2=2.000},{ADDR=14.500},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{VK=24-SWOTC-S6-M12E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{PN=PN 800},{GEWD2=M 12 x 1,5},{PAGE=147}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
1160012000
24-SWOT-L6-M10E
1160012000
L 6
-
PN 500
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1160062000
24-SWOT-L8-M12E-P
1160062000
L 8
-
PN 500
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1160112000
24-SWOT-L10-M14E-HB
1160112000
L 10
-
PN 500
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1160162000
24-SWOT-L12-M16E-P
1160162000
L 12
-
PN 400
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1160212000
24-SWOT-L15-M18E
1160212000
L 15
-
PN 400
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
1160262000
24-SWOT-L18-M22E
1160262000
L 18
-
PN 400
M 22 x 1,5
40
23.5
50.0
35.5
27
24
32
14
1160312000
24-SWOT-L22-M26E
1160312000
L 22
-
PN 250
M 26 x 1,5
44
27.5
55.0
38.5
32
27
36
16
1160362000
24-SWOT-L28-M33E
1160362000
L 28
-
PN 250
M 33 x 2
47
30.5
59.0
41.5
41
36
41
18
1160412000
24-SWOT-L35-M42E
1160412000
L 35
-
PN 250
M 42 x 2
56
34.5
68.5
51.0
50
41
50
20
1160462000
24-SWOT-L42-M48E
1160462000
L 42
-
PN 250
M 48 x 2
63
40.0
75.0
56.0
55
50
60
22
1160512000
24-SWOT-S6-M12E-P
1160512000
S 6
-
PN 800
M 12 x 1,5
31
16.0
40.0
27.0
17
14
17
12
1160562000
24-SWOT-S8-M14E-P
1160562000
S 8
-
PN 800
M 14 x 1,5
32
17.0
42.5
27.5
19
17
19
12
1160612000
24-SWOT-S10-M16E-P
1160612000
S 10
-
PN 800
M 16 x 1,5
34
17.5
45.0
30.0
22
19
22
12
1160662000
24-SWOT-S12-M18E
1160662000
S 12
-
PN 630
M 18 x 1,5
38
21.5
48.0
31.0
24
17
24
12
1160712000
24-SWOT-S14-M20E
1160712000
S 14
-
PN 630
M 20 x 1,5
40
22.0
54.0
35.0
27
19
27
14
1160762000
24-SWOT-S16-M22E
1160762000
S 16
-
PN 630
M 22 x 1,5
43
24.5
55.0
36.5
27
24
30
14
1160812000
24-SWOT-S20-M27E
1160812000
S 20
-
PN 420
M 27 x 2
48
26.5
65.0
44.5
32
27
36
16
1160862000
24-SWOT-S25-M33E
1160862000
S 25
-
PN 420
M 33 x 2
54
30.0
73.0
50.0
41
36
46
18
1160912000
24-SWOT-S30-M42E
1160912000
S 30
-
PN 420
M 42 x 2
62
35.5
78.5
55.0
50
41
50
20
1160962000
24-SWOT-S38-M48E
1160962000
S 38
-
PN 420
M 48 x 2
72
41.0
89.0
63.0
55
50
60
22
1160002007
24-SWOTC-L6-M10E-P
1160002007
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
34.5
26.0
14
12
14
8
1160052007
24-SWOTC-L8-M12E-P
1160052007
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
37.5
27.5
17
14
17
12
1160102007
24-SWOTC-L10-M14E-HB
1160102007
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
40.0
29.0
19
17
19
12
1160152007
24-SWOTC-L12-M16E-P
1160152007
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
42.0
29.5
22
19
22
12
1160202007
24-SWOTC-L15-M18E
1160202007
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
46.0
32.5
24
19
27
12
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表