您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带密封圆锥EV的可调节45° 弯头,螺旋式 - 备件,预安装有密封圆锥,已旋上管道连接装置
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
24° 密封圆锥管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/7_24grad_dko/einst_45_winkel_verschr_dko_02.prj},{NB=1170022090},{BZ=1170022090},{VK=24-SWOE45C-L6x1-BV10},{INFO2=Info },{INFO3=Info},{REIHE1=L 6},{RHR1=6 x 1},{D1=6.000},{PN=PN 315},{DY=4},{DY2=2.5},{LG2=21.0},{L1=33.0},{L2=14.0},{L5=26.0},{SW2=19},{SW3=14},{G=6.9},{FORM=EV},{INFO=Katalog},{PAGE=171},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M12x1,5},{NDMKONUS=12.000},{PKONUS=1.500},{I1=10.500},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=17.800},{DKFD=5.300},{DKOAD=8.500},{DBOHRUNG=2.500},{HDKO=15.500},{RAL1=17.100},{ABSTM=16.300},{GEWLM=7.500},{ORING=4x1,5},{S=1.500},{BOD=6.300},{D3=2.900},{D4=4.200},{KBH=7.500},{X=0.800},{RANLP=7.800},{KBOEH=16.500},{R=3.000},{XX=6.000},{Y=6.000},{DT=2.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PN
压力
[bar]
DY
Bohrung
[[mm]]
DY2
Bohrung 2
[[mm]]
LG2
Länge LG2
[[mm]]
L2
长度 l2
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
1170022057
1170022057
24-SWOE45C-L6
L 6
PN 315
4
2.5
21.0
14.0
26.0
19
14
1170072057
1170072057
24-SWOE45C-L8
L 8
PN 315
6
4.0
22.0
15.0
27.5
19
17
1170122057
1170122057
24-SWOE45C-L10
L 10
PN 315
8
6.0
23.0
16.0
29.0
19
19
1170172057
1170172057
24-SWOE45C-L12
L 12
PN 315
10
8.0
24.0
17.0
29.5
19
22
1170222057
1170222057
24-SWOE45C-L15
L 15
PN 315
12
10.0
24.0
17.0
32.5
19
27
1170272057
1170272057
24-SWOE45C-L18
L 18
PN 315
15
13.0
26.5
19.0
35.5
24
32
1170322057
1170322057
24-SWOE45C-L22
L 22
PN 160
19
17.0
30.0
22.5
38.5
27
36
1170372057
1170372057
24-SWOE45C-L28
L 28
PN 160
24
22.0
32.0
24.5
41.5
36
41
1170422057
1170422057
24-SWOE45C-L35
L 35
PN 160
30
28.0
37.5
27.0
51.0
41
50
1170472057
1170472057
24-SWOE45C-L42
L 42
PN 160
36
34.0
38.0
27.0
56.0
50
60
1170522057
1170522057
24-SWOE45C-S6
S 6
PN 630
4
2.5
23.0
16.0
27.0
19
17
1170572057
1170572057
24-SWOE45C-S8
S 8
PN 630
5
4.0
23.0
16.0
27.5
19
19
1170622057
1170622057
24-SWOE45C-S10
S 10
PN 630
7
6.0
24.0
16.5
30.0
19
22
1170672057
1170672057
24-SWOE45C-S12
S 12
PN 630
8
8.0
24.5
17.0
31.0
19
24
1170722057
1170722057
24-SWOE45C-S14
S 14
PN 630
10
9.0
25.0
17.0
35.0
19
27
1170772057
1170772057
24-SWOE45C-S16
S 16
PN 400
12
11.0
27.5
19.0
36.5
24
30
1170822057
1170822057
24-SWOE45C-S20
S 20
PN 400
16
14.0
32.0
21.5
44.5
27
36
1170872057
1170872057
24-SWOE45C-S25
S 25
PN 400
20
18.0
35.0
23.0
50.0
36
46
1170922057
1170922057
24-SWOE45C-S30
S 30
PN 400
25
23.0
37.5
24.0
55.0
41
50
1170972057
1170972057
24-SWOE45C-S38
S 38
PN 315
32
30.0
44.0
28.0
63.0
50
60
1170022038
1170022038
24-SWOE45C-L6-ES4
L 6
PN 315
4
2.5
21.0
14.0
26.0
19
14
1170072038
1170072038
24-SWOE45C-L8-ES4
L 8
PN 315
6
4.0
22.0
15.0
27.5
19
17
1170122038
1170122038
24-SWOE45C-L10-ES4
L 10
PN 315
8
6.0
23.0
16.0
29.0
19
19
1170172038
1170172038
24-SWOE45C-L12-ES4
L 12
PN 315
10
8.0
24.0
17.0
29.5
19
22
1170222038
1170222038
24-SWOE45C-L15-ES4
L 15
PN 315
12
10.0
24.0
17.0
32.5
19
27
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表