您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_rz_dk.prj},{NB=1157952081},{BZ=1157952081},{VK=24-BEE-S38-G11/2B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 38},{ROHRAD=38.000},{PB=PB 250},{GEWD2=G 1 1/2 A},{NDM=47.803},{D6=55},{L1=72.0},{L2=41.0},{L3=40.5},{L4=86.5},{SW2=70},{SW3=0},{SW4=60},{I=22},{AM=800},{KONUSD=38.000},{KONUST=16.000},{KONUSAD=41.000},{KGEW=M52x2},{NDMKONUS=52.000},{PKONUS=2.000},{I1=22.000},{F1=4.000},{KBOHRUNG=32.000},{H=0.000},{CTRL=1.000},{SW4H=12.100},{HOHLB=32.000},{STD=70.400},{BD=54.400},{X1=20.000},{X2=27.000},{Y1=23.000},{Y2=23.000},{HDKR=3.500},{DK=51.600}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
D6
直径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1157002081
1157002081
24-BEE-L6-G1/8B
L 6
PB 500
G 1/8 A
14
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
25
1157052081
1157052081
24-BEE-L8-G1/4B
L 8
PB 400
G 1/4 A
18
29.5
14.5
14.0
31.5
22
19
12
40
1157102081
1157102081
24-BEE-L10-G1/4B
L 10
PB 350
G 1/4 A
18
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
38
1157152081
1157152081
24-BEE-L12-G3/8B
L 12
PB 350
G 3/8 A
22
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
75
1157192081
1157192081
24-BEE-L12-G1/2B
L 12
PB 315
G 1/2 A
26
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
1157202081
1157202081
24-BEE-L15-G1/2B
L 15
PB 315
G 1/2 A
26
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
1157252081
1157252081
24-BEE-L18-G1/2B
L 18
PB 315
G 1/2 A
26
38.0
21.5
21.5
47.5
36
27
14
110
1157302081
1157302081
24-BEE-L22-G3/4B
L 22
PB 200
G 3/4 A
32
45.0
28.5
24.0
56.5
46
36
16
160
1157352081
1157352081
24-BEE-L28-G1B
L 28
PB 200
G 1 A
39
48.0
31.5
30.5
68.0
50
41
18
270
1157402081
1157402081
24-BEE-L35-G11/4B
L 35
PB 200
G 1 1/4 A
49
57.0
35.5
35.5
78.0
60
50
20
500
1157452081
1157452081
24-BEE-L42-G11/2B
L 42
PB 200
G 1 1/2 A
55
63.0
40.0
40.5
88.5
70
60
22
600
1157502081
1157502081
24-BEE-S6-G1/4B
S 6
PB 500
G 1/4 A
18
31.5
16.5
14.0
30.5
22
19
12
53
1157552081
1157552081
24-BEE-S8-G1/4B
S 8
PB 450
G 1/4 A
18
31.5
16.5
14.0
31.0
22
19
12
53
1157602081
1157602081
24-BEE-S10-G3/8B
S 10
PB 400
G 3/8 A
22
35.0
18.5
16.5
37.0
27
22
12
120
1157652081
1157652081
24-BEE-S12-G3/8B
S 12
PB 400
G 3/8 A
22
35.0
18.5
16.5
37.5
27
22
12
120
1157702081
1157702081
24-BEE-S14-G1/2B
S 14
PB 400
G 1/2 A
26
41.0
23.0
21.5
43.0
32
27
14
160
1157752081
1157752081
24-BEE-S16-G1/2B
S 16
PB 400
G 1/2 A
26
41.0
22.5
21.5
47.0
36
27
14
160
1157802081
1157802081
24-BEE-S20-G3/4B
S 20
PB 400
G 3/4 A
32
49.0
27.5
24.0
55.0
46
36
16
330
1157852081
1157852081
24-BEE-S25-G1B
S 25
PB 250
G 1 A
39
55.0
31.0
30.5
66.5
50
41
18
380
1157902081
1157902081
24-BEE-S30-G11/4B
S 30
PB 250
G 1 1/4 A
49
63.0
36.5
35.5
75.5
60
50
20
600
1157952081
1157952081
24-BEE-S38-G11/2B
S 38
PB 250
G 1 1/2 A
55
72.0
41.0
40.5
86.5
70
60
22
800
1157002007
1157002007
24-BEEC-L6-G1/8B
L 6
PB 500
G 1/8 A
14
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
25
1157052007
1157052007
24-BEEC-L8-G1/4B
L 8
PB 400
G 1/4 A
18
29.5
14.5
14.0
31.5
22
19
12
40
1157102007
1157102007
24-BEEC-L10-G1/4B
L 10
PB 350
G 1/4 A
18
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
38
1157152007
1157152007
24-BEEC-L12-G3/8B
L 12
PB 350
G 3/8 A
22
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
75
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表