您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带DS的普通结构摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带金属边沿密封条
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_normal_mz.prj},{NB=1151702081},{BZ=1151702081},{VK=24-BSE-S14-M20B},{INFO=Katalog},{REIHE1=S 14},{ROHRAD=14.000},{PB=PB 250},{GEWD2=M 20 x 1,5},{NDM=20.000},{P=1.500},{L1=38.0},{L2=20.0},{L3=18.5},{L4=39.0},{SW2=27},{SW3=27.000},{SW4=27},{I=11},{AM=110},{KONUSD=14.000},{KONUST=8.000},{KONUSAD=16.300},{KGEW=M22x1,5},{NDMKONUS=22.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=10.000},{H=0.000},{SW4H=7.100},{HOHLB=10.000},{STD=27.200},{BD=24.200},{X1=7.500},{X2=7.500},{Y1=7.000},{Y2=7.000},{DDKR=25.000},{DK=22.700},{HDKR=3.000},{CTRL=1.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
ⁿ/ₐ
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
1150002081
1150002081
24-BSE-LL4-M8B
LL 4
PB 100
M 8 x 1
21.0
10.5
8.0
18.5
12
10.000
12
6
10
1150102081
1150102081
24-BSE-LL6-M10B
LL 6
PB 100
M 10 x 1
22.0
10.0
9.0
20.5
14
12.000
14
6
15
1150152081
1150152081
24-BSE-LL8-M10B
LL 8
PB 100
M 10 x 1
23.0
11.0
10.0
22.5
14
14.000
14
6
15
1151002081
1151002081
24-BSE-L6-M10B
L 6
PB 250
M 10 x 1
25.0
10.5
10.0
23.5
14
14.000
14
6
20
1151052081
1151052081
24-BSE-L8-M12B
L 8
PB 250
M 12 x 1,5
28.0
13.0
12.0
27.0
17
17.000
17
9
30
1151102081
1151102081
24-BSE-L10-M14B
L 10
PB 250
M 14 x 1,5
29.0
14.0
13.0
28.0
19
19.000
19
9
45
1151152081
1151152081
24-BSE-L12-M16B
L 12
PB 250
M 16 x 1,5
30.0
15.5
15.0
33.0
22
22.000
22
9
65
1151172081
1151172081
24-BSE-L12-M18B
L 12
PB 250
M 18 x 1,5
31.0
16.5
18.5
38.0
24
22.000
24
9
90
1151202081
1151202081
24-BSE-L15-M18B
L 15
PB 250
M 18 x 1,5
33.0
17.5
18.5
38.0
24
27.000
24
9
90
1151252081
1151252081
24-BSE-L18-M22B
L 18
PB 160
M 22 x 1,5
36.5
20.0
22.0
44.0
30
32.000
27
11
100
1151302081
1151302081
24-BSE-L22-M26B
L 22
PB 160
M 26 x 1,5
41.5
25.0
24.5
48.0
36
36.000
32
13
150
1151502081
1151502081
24-BSE-S6-M12B
S 6
PB 250
M 12 x 1,5
29.0
14.0
12.0
27.0
17
17.000
17
9
30
1151552081
1151552081
24-BSE-S8-M14B
S 8
PB 250
M 14 x 1,5
30.0
15.0
13.0
28.0
19
19.000
19
9
45
1151602081
1151602081
24-BSE-S10-M16B
S 10
PB 250
M 16 x 1,5
32.0
16.0
15.0
33.0
22
22.000
22
9
70
1151652081
1151652081
24-BSE-S12-M18B
S 12
PB 250
M 18 x 1,5
33.0
17.0
16.5
35.0
24
24.000
24
9
90
1151702081
1151702081
24-BSE-S14-M20B
S 14
PB 250
M 20 x 1,5
38.0
20.0
18.5
39.0
27
27.000
27
11
110
1151752081
1151752081
24-BSE-S16-M22B
S 16
PB 160
M 22 x 1,5
40.0
21.0
20.5
42.0
30
30.000
27
11
100
1151802081
1151802081
24-BSE-S20-M27B
S 20
PB 160
M 27 x 2
46.0
24.0
23.5
48.0
36
36.000
32
13
150
1151002007
1151002007
24-BSEC-L6-M10B
L 6
PB 250
M 10 x 1
25.0
10.5
10.0
23.5
14
14.000
14
6
20
1151052007
1151052007
24-BSEC-L8-M12B
L 8
PB 250
M 12 x 1,5
28.0
13.0
12.0
27.0
17
17.000
17
9
30
1151102007
1151102007
24-BSEC-L10-M14B
L 10
PB 250
M 14 x 1,5
29.0
14.0
13.0
28.0
19
19.000
19
9
45
1151152007
1151152007
24-BSEC-L12-M16B
L 12
PB 250
M 16 x 1,5
30.0
15.5
15.0
33.0
22
22.000
22
9
65
1151172007
1151172007
24-BSEC-L12-M18B
L 12
PB 250
M 18 x 1,5
31.0
16.5
18.5
38.0
24
22.000
24
9
90
1151202007
1151202007
24-BSEC-L15-M18B
L 15
PB 250
M 18 x 1,5
33.0
17.5
18.5
38.0
24
27.000
24
9
90
1151252007
1151252007
24-BSEC-L18-M22B
L 18
PB 160
M 22 x 1,5
36.5
20.0
22.0
44.0
30
32.000
27
11
100
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带DS的普通结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过金属边沿密封条密封
VOSS
11.04.2023
带DS的无节流阀结构的摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带金属边沿密封条
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节T型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
直线式焊接的管接头,ISO 8434-1-WDS标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接
VOSS
11.04.2023
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带W的高压紧装结构摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,软密封件
VOSS
11.04.2023
插入式可调节弯头EVW,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
EVL型插入式结构可调节L型管接头,备件 - 备件,预安装有套管
VOSS
11.04.2023
带W的高压紧装结构摆动式管接头 - 公制精密螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
11.04.2023
24 37 Ueberwurfmuttern - 24 37 Ueberwurfmuttern
VOSS
24.02.2020
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表