您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
带锁紧螺帽的可调节管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/8_einst_verschr/einst_winkelverschr_iso6149.prj},{NB=0147502009},{BZ=0147502009},{VK=24-SDAEC-S6-G1/4F-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{RHR1=-},{PN=PN 400},{GEWD2=M 12 x 1,5},{D2NDM=12.000},{D2P=1.500},{L1=31},{L2=16.0},{L3=22},{SW2=12},{VER=3.000},{R=3.000},{X=4.000},{Y=6.000},{SW3=17},{SW4=17},{I=10},{AM=35},{PAGE=166},{KONUSD=6.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=8.100},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{BOHRD=4.000},{SD=20.200},{SH=0.800},{SKH=8.500},{SKH1=2.000},{EINF1=2.500},{ORING=9,3x2,2},{ORINGR=2.200},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBOEH=0.000},{VER1=2.000},{RANLP=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR1
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[Nm]
0147002081
0147002081
24-SDAE-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
20
12
14
14
7
15
0147052081
0147052081
24-SDAE-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
22
12
17
17
10
25
0147102081
0147102081
24-SDAE-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
25
14
19
19
10
35
0147152081
0147152081
24-SDAE-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
26
17
22
22
10
40
0147202081
0147202081
24-SDAE-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
30
19
27
24
11
45
0147252081
0147252081
24-SDAE-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
40
23.5
33
24
32
27
12
60
0147302081
0147302081
24-SDAE-L22-M27F
L 22
-
PN 160
M 27 x 2
44
27.5
35
27
36
32
14
100
0147352081
0147352081
24-SDAE-L28-M33F
L 28
-
PN 160
M 33 x 2
47
30.5
38
36
41
41
14
160
0147402081
0147402081
24-SDAE-L35-M42F
L 35
-
PN 160
M 42 x 2
58
34.5
48
41
50
50
14
210
0147452081
0147452081
24-SDAE-L42-M48F
L 42
-
PN 160
M 48 x 2
63
40.0
49
50
60
55
16
260
0147502081
0147502081
24-SDAE-S6-M12F
S 6
-
PN 400
M 12 x 1,5
31
16.0
22
12
17
17
10
35
0147552081
0147552081
24-SDAE-S8-M14F
S 8
-
PN 400
M 14 x 1,5
32
17.0
26
14
19
19
10
45
0147602081
0147602081
24-SDAE-S10-M16F
S 10
-
PN 400
M 16 x 1,5
34
17.5
27
17
22
22
11
55
0147652081
0147652081
24-SDAE-S12-M18F
S 12
-
PN 400
M 18 x 1,5
38
21.5
31
17
24
24
12
70
0147752081
0147752081
24-SDAE-S16-M22F
S 16
-
PN 400
M 22 x 1,5
43
24.5
35
24
30
27
14
100
0147802081
0147802081
24-SDAE-S20-M27F
S 20
-
PN 400
M 27 x 2
48
26.5
39
27
36
32
16
170
0147852081
0147852081
24-SDAE-S25-M33F
S 25
-
PN 315
M 33 x 2
54
30.0
44
36
46
41
16
310
0147902081
0147902081
24-SDAE-S30-M42F
S 30
-
PN 250
M 42 x 2
62
35.5
51
41
50
50
17
330
0147952081
0147952081
24-SDAE-S38-M48F
S 38
-
PN 200
M 48 x 2
72
41.0
54
50
60
55
19
420
0147002007
0147002007
24-SDAEC-L6-M10F
L 6
-
PN 315
M 10 x 1
27
12.0
20
12
14
14
7
15
0147052007
0147052007
24-SDAEC-L8-M12F
L 8
-
PN 315
M 12 x 1,5
29
14.0
22
12
17
17
10
25
0147102007
0147102007
24-SDAEC-L10-M14F
L 10
-
PN 315
M 14 x 1,5
30
15.0
25
14
19
19
10
35
0147152007
0147152007
24-SDAEC-L12-M16F
L 12
-
PN 315
M 16 x 1,5
32
17.0
26
17
22
22
10
40
0147202007
0147202007
24-SDAEC-L15-M18F
L 15
-
PN 315
M 18 x 1,5
36
21.0
30
19
27
24
11
45
0147252007
0147252007
24-SDAEC-L18-M22F
L 18
-
PN 315
M 22 x 1,5
40
23.5
33
24
32
27
12
60
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
带密封圆锥的可调节45° 弯头,组合式管接头 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,E型,通过成型密封环PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带L系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
套接螺帽 - 管道连接件,DIN 3870-ALL标准型,ISO 8434-1-N标准型
VOSS
11.04.2023
DKOL ( ISO 12151-2 / ISO 8434-1 ) - Metric Females 24° Cone light series wi...
VOSS
13.03.2024
弯型长通道管接头,ISO 8434-1-BHE标准LN型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节45°弯头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
L/S系列带密封圆锥的直线型卡套式管接头,ISO 8434-1-SWOSD标准E型 - 旋进式螺纹: 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封环PEFLEX...
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节T型管接头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
L系列带密封圆锥的直线型变径管接头,ISO 8434-1-RDSW标准型 - 根据DIN 2353 / ISO 8434-1的管道连接,密封圆锥与DI...
VOSS
11.04.2023
ES-4型切割环 - 管道连接件,ISO 8434-1-CR标准型
VOSS
11.04.2023
带S系列锁紧螺帽的可调节弯头 - 公制精密螺纹,圆柱形,通过成型密封圈PEFLEX密封
VOSS
11.04.2023
带ISO 6149锁紧螺帽的可调节L型管接头 - 公制精密螺纹(ISO 6149),圆柱形,通过O型环密封
VOSS
11.04.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表