您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
带W的无节流阀结构的摆动式管接头 - 惠氏标准管螺纹,圆柱形,带软密封件
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
摆动式管接头和旋转式管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/5_schwenk_dreh_verschr/schwenk_verschr_drosselfrei_rz_wd.prj},{NB=1157512009},{BZ=1157512009},{VK=24-BEEC-S6-G1/4E-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PB=PB 500},{GEWD2=G 1/4 A},{NDM=13.157},{D7=18.9},{DDKR=20.000},{L1=31.5},{L2=16.5},{L3=14.0},{L4=30.5},{SW2=22},{SW3=17},{SW4=19},{I=12},{AM=53},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{CTRL=2.000},{SW4H=4.600},{HOHLB=4.000},{STD=23.200},{BD=18.200},{X1=6.500},{X2=7.500},{Y1=5.000},{Y2=5.000},{HDKR=3.000},{H1DKR=1.600},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PB
压力
[bar]
GEWD2
螺纹 d2
ⁿ/ₐ
D7
直径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L3
长度 l3
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
SW2
扳手开口尺寸 SW2
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
I
螺纹长度 i
[mm]
AM
扭矩 -10%
[mm]
1157012081
1157012081
24-BEE-L6-G1/8E
L 6
-
PB 500
G 1/8 A
14.9
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
25
1157062081
1157062081
24-BEE-L8-G1/4E
L 8
-
PB 400
G 1/4 A
18.9
29.5
14.5
14.0
31.5
22
19
12
40
1157112081
1157112081
24-BEE-L10-G1/4E
L 10
-
PB 350
G 1/4 A
18.9
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
38
1157162081
1157162081
24-BEE-L12-G3/8E
L 12
-
PB 350
G 3/8 A
21.9
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
75
1156812081
1156812081
24-BEE-L12-G1/2E
L 12
-
PB 315
G 1/2 A
26.9
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
1157212081
1157212081
24-BEE-L15-G1/2E
L 15
-
PB 315
G 1/2 A
26.9
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
1157262081
1157262081
24-BEE-L18-G1/2E
L 18
-
PB 315
G 1/2 A
26.9
38.0
21.5
21.5
47.5
36
27
14
110
1157312081
1157312081
24-BEE-L22-G3/4E
L 22
-
PB 200
G 3/4 A
32.9
45.0
28.5
24.0
56.5
46
36
16
160
1157362081
1157362081
24-BEE-L28-G1E
L 28
-
PB 200
G 1 A
39.9
48.0
31.5
30.5
68.0
50
41
18
270
1157412081
1157412081
24-BEE-L35-G11/4E
L 35
-
PB 200
G 1 1/4 A
49.9
57.0
35.5
35.5
78.0
60
50
20
500
1157462081
1157462081
24-BEE-L42-G11/2E
L 42
-
PB 200
G 1 1/2 A
55.9
63.0
40.0
40.5
88.5
70
60
22
600
1157512081
1157512081
24-BEE-S6-G1/4E
S 6
-
PB 500
G 1/4 A
18.9
31.5
16.5
14.0
30.5
22
19
12
53
1157562081
1157562081
24-BEE-S8-G1/4E
S 8
-
PB 450
G 1/4 A
18.9
31.5
16.5
14.0
31.0
22
19
12
53
1157612081
1157612081
24-BEE-S10-G3/8E
S 10
-
PB 400
G 3/8 A
21.9
35.0
18.5
16.5
37.0
27
22
12
120
1157662081
1157662081
24-BEE-S12-G3/8E
S 12
-
PB 400
G 3/8 A
21.9
35.0
18.5
16.5
37.5
27
22
12
120
1157762081
1157762081
24-BEE-S16-G1/2E
S 16
-
PB 400
G 1/2 A
26.9
41.0
22.5
21.5
47.0
36
27
14
160
1157812081
1157812081
24-BEE-S20-G3/4E
S 20
-
PB 400
G 3/4 A
32.9
49.0
27.5
24.0
55.0
46
36
16
330
1157862081
1157862081
24-BEE-S25-G1E
S 25
-
PB 250
G 1 A
39.9
55.0
31.0
30.5
66.5
50
41
18
380
1157912081
1157912081
24-BEE-S30-G11/4E
S 30
-
PB 250
G 1 1/4 A
49.9
63.0
36.5
35.5
75.5
60
50
20
600
1157962081
1157962081
24-BEE-S38-G11/2E
S 38
-
PB 250
G 1 1/2 A
55.9
72.0
41.0
40.5
86.5
70
60
22
800
1157012007
1157012007
24-BEEC-L6-G1/8E
L 6
-
PB 500
G 1/8 A
14.9
27.0
12.0
10.5
25.3
19
14
8
25
1157062007
1157062007
24-BEEC-L8-G1/4E
L 8
-
PB 400
G 1/4 A
18.9
29.5
14.5
14.0
31.5
22
19
12
40
1157112007
1157112007
24-BEEC-L10-G1/4E
L 10
-
PB 350
G 1/4 A
18.9
30.5
15.5
14.0
33.0
22
19
12
38
1157162007
1157162007
24-BEEC-L12-G3/8E
L 12
-
PB 350
G 3/8 A
21.9
33.0
18.0
16.5
38.5
27
22
12
75
1156812007
1156812007
24-BEEC-L12-G1/2E
L 12
-
PB 315
G 1/2 A
26.9
37.0
22.0
21.5
45.5
32
27
14
110
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表