您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
机加工主动轮 - 103-2C 齿形链系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
103系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/103_series/103_2c_sprocket.prj},{NB=1-103-2C-11-25},{PM=1},{SERIES=103-2C},{MATERIAL=Polyamide PA6, Machined, high precision, matching well.},{AT=103-2C, 103-2CY safty Finger Chain also suitable. },{JG=Bore tolerance : d +0.08/+0.02},{TN=11},{PD=127.10},{OD=133.3},{BORE=25},{TOP=113.3},{A=92}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
JG
加工内径
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
1-103-2C-9-20
1-103-2C-9-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
104.67
110.9
20
1-103-2C-9-25
1-103-2C-9-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
104.67
110.9
25
1-103-2C-9-30
1-103-2C-9-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
104.67
110.9
30
1-103-2C-9-35
1-103-2C-9-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
9
104.67
110.9
35
1-103-2C-10-20
1-103-2C-10-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
115.85
122.1
20
1-103-2C-10-25
1-103-2C-10-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
115.85
122.1
25
1-103-2C-10-30
1-103-2C-10-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
115.85
122.1
30
1-103-2C-10-35
1-103-2C-10-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
10
115.85
122.1
35
1-103-2C-11-20
1-103-2C-11-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
127.10
133.3
20
1-103-2C-11-25
1-103-2C-11-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
127.10
133.3
25
1-103-2C-11-30
1-103-2C-11-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
127.10
133.3
30
1-103-2C-11-35
1-103-2C-11-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
11
127.10
133.3
35
1-103-2C-12-20
1-103-2C-12-20
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
138.30
145.5
20
1-103-2C-12-25
1-103-2C-12-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
138.30
145.5
25
1-103-2C-12-30
1-103-2C-12-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
138.30
145.5
30
1-103-2C-12-35
1-103-2C-12-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
12
138.30
145.5
35
1-103-2C-13-25
1-103-2C-13-25
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
149.60
155.8
25
1-103-2C-13-30
1-103-2C-13-30
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
149.60
155.8
30
1-103-2C-13-35
1-103-2C-13-35
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
149.60
155.8
35
1-103-2C-13-40
1-103-2C-13-40
尼龙 PA6,机加工成型,精度高,配合好
适用于103-2C,103-2CY齿形链,坚固耐用
加工内径公差为 : d +0.08/+0.02
13
149.60
155.8
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表