您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
無開關 SSD2-R
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-R-複動/雙側活塞桿型(海外限定品)
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2-r/ssd2_r_asmtab.prj},{NB=SSD2-R-32-5-5(5-0-0)},{TYPE=SSD2-R},{BORE=32},{CUS=},{STROKE1=5},{STROKE=5},{ADJUST=5},{OPT1=},{OPT2=},{MA=},{ACC=},{POS2=0},{POS1=0},{INFOTEXT=Product Info },{B=30.5},{C=8.0},{D=8.0},{EEN=1.000},{F=45},{FAN1=23.0},{FAN2=26.5},{FB=20.5},{I=5.5},{JN1=9.0},{JN2=5.5},{K=60},{KAN1=6},{KAN2=11},{KKN1=8},{KKN2=13},{M=14},{MM=16},{N=34.0},{DAN1=3},{DAN2=10},{PA=6},{PB=26.0},{PC=27},{PD=14},{PEN1=14},{PEN2=1.50},{PF=24},{TA=8.0},{EEN1=1/8},{G=49.500},{GN=49.500},{PPATH=with_sw/ssd2_rl_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
LINA
明細表
TYPE
機種型號
ⁿ/ₐ
BORE
氣缸內徑
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
EE
[mm]
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
I
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
KA
[mm]
KK
[mm]
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
WF
[mm]
DA
[mm]
PA
[mm]
PB
[mm]
PC
[mm]
PD
[mm]
PE
[mm]
PF
[mm]
TA
[mm]
G
ⁿ/ₐ
AA
a'
[mm]
CC
c'
[mm]
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
SSD2-R-12-5-5(5-0-0)
SSD2-R
12
49.0
17.0
5.5
5.5
M5
25
13(16.5)
4.5
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
32
M4 深度 7
M3 深度 6
5
6
15.5
3.5
M4X12
5
19.0
14
7
M5
11
3.2
-
-
-
-
-
SSD2-R-16-5-5(5-0-0)
SSD2-R
16
49.7
17.0
5.5
5.5
M5
29
15(18.5)
4.5
3.5
6.5 沉孔 深度 3.5
38
M4 深度 7
M4 深度 8
6
8
20.0
3.5
M4X12
5
19.0
14
7
M6
11
3.6
-
-
-
-
-
SSD2-R-20-5-5(5-0-0)
SSD2-R
20
59.5
26.0
8.0
8.0
M5
36
18.5(22)
12.5
5.5
9 沉孔 深度 5.5
47
M6 深度 11
M5 深度 7
8
10
25.5
4.5
M6X16
8
22.5
20
10
M8
17
5.0
-
-
-
-
-
SSD2-R-25-5-5(5-0-0)
SSD2-R
25
61.0
29.0
11.0
11.0
M5
40
20.5(24)
13.5
5.5
9 沉孔 深度 5.5
51
M6 深度 11
M6 深度 12
10
12
28.0
5
M6X16
8
22.5
20
10
M10X1.25
17
6.0
-
-
-
-
-
SSD2-R-32-5-5(5-0-0)
SSD2-R
32
63.3
30.5
8.0
8.0
Rc1/8
45
23(26.5)
20.5
5.5
9 沉孔 深度 5.5
60
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34.0
7
M3X10
6
26.0
27
14
M14X1.5
24
8.0
49.500
-
-
-
-
SSD2-R-40-5-5(5-0-0)
SSD2-R
40
74.7
40.0
12.0
12.0
Rc1/8
52
26.5(30)
27.5
5.5
9 沉孔 深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40.0
7
M3X12
6
26.0
27
14
M14X1.5
24
8.0
57.000
-
-
-
-
SSD2-R-50-10-10(10-0-0)
SSD2-R
50
76.2
40.5
10.5
10.5
Rc1/4
64
32.5(36)
28.5
6.9
11 沉孔 深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50.0
8
M4X12
8
30.0
35
16
M18X1.5
30
11.0
71.000
-
-
-
-
SSD2-R-63-10-10(10-0-0)
SSD2-R
63
84.2
42.0
13.0
13.0
Rc1/4
77
39(42.5)
28.5
8.7
14 沉孔 深度 9
103
M10 深度 25
M10 深度 15
17
20
60.0
8
M4X16
10
30.0
35
16
M18X1.5
30
11.0
84.000
-
-
-
-
SSD2-R-80-10-10(10-0-0)
SSD2-R
80
100.7
51.0
16.0
16.0
Rc3/8
98
49.5(53)
28.5
10.5
17.5 沉孔 深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77.0
10
M6X16
12
38.0
48
20
M22X1.5
41
13.0
104.000
-
-
-
-
SSD2-R-100-10-10(10-0-0)
SSD2-R
100
120.2
60.5
23.0
23.0
Rc3/8
117
59(62.5)
28.5
10.5
17.5 沉孔 深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94.0
12
M6X20
14
38.0
48
20
M22X1.5
41
13.0
123.500
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
CQ2_XC8XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Standard Type: Double Acting,Single...
SMC
26.09.2023
無開關 SSD2-D
CKD
15.05.2024
CQS/CDQS-XC8/XC9 - Adjustable Stroke Cylinder/Standard Type: Double Acting,...
SMC
04.04.2022
附開關 SSD2-L
CKD
15.05.2024
附開關 SSD2-RL
CKD
15.05.2024
無開關 SSD2-B
CKD
15.05.2024
無開關 SSD2-Q
CKD
15.05.2024
附開關 SSD2-QL
CKD
15.05.2024
ADN - Compact cylinder
Festo
25.06.2024
無開關 SSD2-G4
CKD
15.05.2024
附開關 SSD2-XL
CKD
15.05.2024
無開關 SSD2
CKD
15.05.2024
附開關 SSD2-DG4L
CKD
15.05.2024
CM2K-Z/CDM2K-Z - Air Cylinder/Non-rotating: Double Acting Single Rod
SMC
28.09.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表