您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: Camozzi
Created: 13.04.2011
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
Camozzi
用于轴向连接模型AM的套件
Camozzi
电气驱动元件
系列无杆电缸
附件5E
Powered by
CAD模型選擇
{camozzi/attuazione_elettrica/assi_elettromeccanici/accessori/kit_connessione_assiale_am.prj},{NB=AM-5E-65-0400},{MOD=AM-5E-65-0400},{TAGLIA=65},{PROTEZIONE=IP40},{C=50.000},{DM=14.000},{BCD=70.000},{TF=0.000},{MXD=M5x7.5},{MX=5.000},{DX=7.500},{PF=4.000},{F=59.000},{XA=20.000},{XB=31.000},{XW=62.000},{PESO=480.000},{DINT=34.000},{COPPIA=12.500},{COPPIAMAX=25.000},{J=3},{ETA=0.780},{D=48.000},{K2=4.000},{J2=6},{CA=38.000},{BA=8.000},{B1=20.200}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
MOD
型号
ⁿ/ₐ
TAGLIA
规格
[mm]
PROTEZIONE
保护
ⁿ/ₐ
C
[mm]
DM
[mm]
BCD
[mm]
TF
[mm]
MXD
MxD
[mm]
PF
[mm]
F
[mm]
XA
[mm]
XB
[mm]
XW
[mm]
PESO
重量
[g]
COPPIA
额定扭矩
[Nm]
COPPIAMAX
最大扭矩
[Nm]
J
[Kg*mm²]
ETA
效率
ⁿ/ₐ
AM-5E-50-0100
AM-5E-50-0100
50
IP40
30.000
8.000
45.000
0.000
M3x8
6.500
49.000
16.000
25.000
56.000
310.000
9.000
18.000
2
0.780
AM-5E-50-0024
AM-5E-50-0024
50
IP40
38.100
8.000
0.000
47.100
M4x10
3.000
59.000
12.000
20.500
52.000
440.000
9.000
18.000
2
0.780
AM-5E-65-0400
AM-5E-65-0400
65
IP40
50.000
14.000
70.000
0.000
M5x7.5
4.000
59.000
20.000
31.000
62.000
480.000
12.500
25.000
3
0.780
AM-5E-65-0024
AM-5E-65-0024
65
IP40
38.100
8.000
0.000
47.100
M4x10
4.000
59.000
12.000
20.500
50.000
430.000
9.000
18.000
2
0.780
AM-5E-80-0750
AM-5E-80-0750
80
IP40
70.000
19.000
90.000
0.000
M6x11
4.000
79.000
23.000
40.000
71.500
1040.000
17.000
34.000
10
0.780
AM-5E-80-0024
AM-5E-80-0024
80
IP40
38.100
8.000
0.000
47.100
M4x7.5
4.000
59.000
9.500
20.500
51.500
400.000
12.500
25.000
3
0.780
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表