您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
中文
中文
QA認證資訊
目錄: Hugro
Created: 23.12.2021.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese
Weight information included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
Rendered product pictures
English as original or default language
Hugro
由合成材料制成的电缆接头
Hugro
Powered by
CAD模型選擇
Progress-P/ MF - 带 PG 和公制连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
Progress-T und Progress-P - 带 PG 和公制连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SKINTOP (Metrisch) - 带公制连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SKINTOP (NPT) - 带 NPT 连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SKINTOP (Pg) - 带 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SKINTOP (red. Metrisch) - 塑料电缆接头,带减少密封插件和公制连接螺纹
23.12.2021
SKINTOP (red. NPT) - 带减少密封插件和 NPT 连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SKINTOP (red. Pg) - 带减少密封插件和 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SKINTOP-Click - 塑料电缆接头,带快速组装系统和螺旋形防弯曲保护装置
23.12.2021
SKINTOP-Click - 带快速组装系统的塑料电缆接头
23.12.2021
SKINTOP-KS (Metrisch) - 带抗弯螺旋和公制连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SKINTOP-KS (Pg) - 带抗弯螺旋和 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SYNTEC - 带 PG、NPT 和公制连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
SYNTEC-KS - 塑料电缆接头,具有抗弯曲螺旋保护,PG、NPT 和公制连接螺纹
23.12.2021
UNI-Dicht-P (Metrisch) - 带公制连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
Uni-Dicht-P (Pg) - 带 PG 连接螺纹的塑料电缆接头
23.12.2021
WAZU - 塑料电缆接头
23.12.2021
WAZU-KS - 带弯曲保护螺旋的电缆接头
23.12.2021
WAZU-MF - 带有多个穿通孔的电缆接头
23.12.2021
WAZU-W - 角形电缆接头
23.12.2021
WAZU-WKS - Angle cable gland with spiral bend protection
12.09.2023
技術支援
3D CAD, CAE和BIM模型的視覺化搜尋引擎
Additional Information
建議
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.