您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线式法兰管接头 - 带切割环法兰连接装置和方形法兰连接装置
VOSS
产品目录
法兰连接/ ZAKO / ZAKO LP
带切割环连接装置的法兰管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/4_flansche/1_schneidringanschl/gerade_flansch_verschr.prj},{NB=0195102081},{BZ=0195102081},{VK=24-FSO-S16-HC35-M6},{INFO=Katalog},{INFO2=INFO},{REIHE1=S 16},{PB=PB 315},{DLK=35},{L1=40},{L2=21.0},{SW3=30},{I=12.5},{ZS=M 6 x 22},{SWS=5.000},{DW=11.800},{DA=6.500},{HW=1.600},{NDMS=6.000},{DKS=10.000},{KS=6.000},{TS=3.000},{BS=19.000},{LS=22.000},{DS=6.000},{CHMF=0.600},{AM=10},{T5=8.5},{ORING=20 x 2,5},{D=20.000},{S=2.500},{PAGE=220},{KONUSD=16.000},{KONUST=8.500},{KONUSAD=18.300},{KGEW=M24x1,5},{NDMKONUS=24.000},{PKONUS=1.500},{I1=14.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=12.000},{H=0.000},{AK=39.000},{HD=21.800},{H1=8.000},{ORNT=2.000},{ORNDI=18.000},{ORNDA=24.400}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
PB
压力
[bar]
DLK
孔径
[mm]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
I
螺纹长度i大约为
[mm]
ZS
圆柱头螺栓(4颗)
ⁿ/ₐ
AM
扭矩 -10%
[Nm]
T5
圆锥体深度
[mm]
ORING
d x s
[mm]
0195362081
0195362081
24-FSO-L10-HC35-M6
L 10
PB 315
35
38
23.0
19
12.5
M 6 x 22
10
7.0
20 x 2,5
0195372081
0195372081
24-FSO-L12-HC35-M6
L 12
PB 315
35
38
23.0
22
12.5
M 6 x 22
10
7.0
20 x 2,5
0195382081
0195382081
24-FSO-L15-HC35-M6
L 15
PB 250
35
38
23.0
27
12.5
M 6 x 22
10
7.0
20 x 2,5
0195392081
0195392081
24-FSO-L15-HC40-M6
L 15
PB 100
40
43
28.0
27
12.5
M 6 x 22
10
7.0
26 x 2,5
0195402081
0195402081
24-FSO-L18-HC40-M6
L 18
PB 100
40
44
27.0
32
12.5
M 6 x 22
10
7.5
26 x 2,5
0195412081
0195412081
24-FSO-L22-HC40-M6
L 22
PB 100
40
44
27.0
36
12.5
M 6 x 22
10
7.5
26 x 2,5
0195142081
0195142081
24-FSO-L28-HC40-M6
L 28
PB 100
40
51
34.0
41
12.5
M 6 x 22
10
7.5
26 x 2,5
0195902081
0195902081
24-FSO-L28-HC55-M8
L 28
PB 100
55
49
32.0
41
11.5
M 8 x 25
25
7.5
32 x 2,5
0195102081
0195102081
24-FSO-S16-HC35-M6
S 16
PB 315
35
40
21.0
30
12.5
M 6 x 22
10
8.5
20 x 2,5
0195362007
0195362007
24-FSOC-L10-HC35-M6
L 10
PB 315
35
38
23.0
19
12.5
M 6 x 22
10
7.0
20 x 2,5
0195372007
0195372007
24-FSOC-L12-HC35-M6
L 12
PB 315
35
38
23.0
22
12.5
M 6 x 22
10
7.0
20 x 2,5
0195382007
0195382007
24-FSOC-L15-HC35-M6
L 15
PB 250
35
38
23.0
27
12.5
M 6 x 22
10
7.0
20 x 2,5
0195392007
0195392007
24-FSOC-L15-HC40-M6
L 15
PB 100
40
43
28.0
27
12.5
M 6 x 22
10
7.0
26 x 2,5
0195402007
0195402007
24-FSOC-L18-HC40-M6
L 18
PB 100
40
44
27.0
32
12.5
M 6 x 22
10
7.5
26 x 2,5
0195412007
0195412007
24-FSOC-L22-HC40-M6
L 22
PB 100
40
44
27.0
36
12.5
M 6 x 22
10
7.5
26 x 2,5
0195142007
0195142007
24-FSOC-L28-HC40-M6
L 28
PB 100
40
51
34.0
41
12.5
M 6 x 22
10
7.5
26 x 2,5
0195902007
0195902007
24-FSOC-L28-HC55-M8
L 28
PB 100
55
49
32.0
41
11.5
M 8 x 25
25
7.5
32 x 2,5
0195102007
0195102007
24-FSOC-S16-HC35-M6
S 16
PB 315
35
40
21.0
30
12.5
M 6 x 22
10
8.5
20 x 2,5
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表