您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: VOSS
Created: 13.03.2009
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
VOSS
直线式长通道管接头,ISO 8434-1-BHS LN标准型 - 两侧按照DIN 2353 / ISO 8434-1标准进行管道连接
VOSS
产品目录
管接头件,24° 套管接头产品和备件/附件
长通道管接头
Powered by
CAD模型選擇
{voss/1_din_sae/3_din_programm/4_schottverschr/gerade_schottverschr.prj},{NB=0137502009},{BZ=0137502009},{VK=24-BHSLNC-S6-ES4},{INFO=Katalog},{INFO3=},{REIHE1=S 6},{ROHRAD=6.000},{RHR=-},{PN=PN 800},{L1=27},{L2=12.0},{L4=44},{L5=29.0},{SW1=19},{SW3=17},{SW4=19},{KONUSD=0.000},{KONUST=7.000},{KONUSAD=0.000},{KGEW=M14x1,5},{NDMKONUS=14.000},{PKONUS=1.500},{I1=12.000},{F1=3.000},{KBOHRUNG=4.000},{H=16.500},{H4=6.000},{CTRL=2.000},{BOD=0.000},{D3=0.000},{D4=0.000},{KBH=0.000},{X=0.000},{RANLP=0.000},{KBOEH=0.000},{PPATH=assemblies/gerade_schottverschr_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BZ
订货号
ⁿ/ₐ
VK
為了指定
ⁿ/ₐ
REIHE1
管道外径 d1
[mm]
RHR
d1 x s
[mm]
PN
压力
[bar]
L1
长度 l1 大约为
[mm]
L2
长度 l2
[mm]
L4
长度 l4
[mm]
L5
长度 l5
[mm]
SW1
扳手开口尺寸 SW1
[mm]
SW3
套接螺帽的扳手开口尺寸
[mm]
SW4
扳手开口尺寸 SW4
[mm]
0137002066
0137002066
24-BHSLN-L6
L 6
-
PN 500
22
7.0
42
27.0
17
14
17
0137052066
0137052066
24-BHSLN-L8
L 8
-
PN 500
23
8.0
42
27.0
19
17
19
0137102066
0137102066
24-BHSLN-L10
L 10
-
PN 500
25
10.0
43
28.0
22
19
22
0137152066
0137152066
24-BHSLN-L12
L 12
-
PN 400
25
10.0
44
29.0
24
22
24
0137202066
0137202066
24-BHSLN-L15
L 15
-
PN 400
27
12.0
46
31.0
27
27
30
0137252066
0137252066
24-BHSLN-L18
L 18
-
PN 400
30
13.5
49
32.5
32
32
36
0137302066
0137302066
24-BHSLN-L22
L 22
-
PN 250
33
16.5
51
34.5
36
36
41
0137352066
0137352066
24-BHSLN-L28
L 28
-
PN 250
35
18.5
52
35.5
41
41
46
0137402066
0137402066
24-BHSLN-L35
L 35
-
PN 250
40
18.5
58
36.5
50
50
55
0137452066
0137452066
24-BHSLN-L42
L 42
-
PN 250
42
19.0
59
36.0
60
60
65
0137502066
0137502066
24-BHSLN-S6
S 6
-
PN 800
27
12.0
44
29.0
19
17
19
0137552066
0137552066
24-BHSLN-S8
S 8
-
PN 800
28
13.0
44
29.0
22
19
22
0137602066
0137602066
24-BHSLN-S10
S 10
-
PN 800
31
14.5
46
29.5
24
22
24
0137652066
0137652066
24-BHSLN-S12
S 12
-
PN 630
31
14.5
47
30.5
27
24
27
0137702066
0137702066
24-BHSLN-S14
S 14
-
PN 630
35
17.0
50
32.0
30
27
30
0137752066
0137752066
24-BHSLN-S16
S 16
-
PN 630
35
16.5
50
31.5
32
30
32
0137802066
0137802066
24-BHSLN-S20
S 20
-
PN 420
39
17.5
55
33.5
41
36
41
0137852066
0137852066
24-BHSLN-S25
S 25
-
PN 420
44
20.0
59
35.0
46
46
46
0137902066
0137902066
24-BHSLN-S30
S 30
-
PN 420
48
21.5
64
37.5
50
50
50
0137952066
0137952066
24-BHSLN-S38
S 38
-
PN 420
53
22.0
68
37.0
65
60
65
0137002007
0137002007
24-BHSLNC-L6
L 6
-
PN 315
22
7.0
42
27.0
17
14
17
0137052007
0137052007
24-BHSLNC-L8
L 8
-
PN 315
23
8.0
42
27.0
19
17
19
0137102007
0137102007
24-BHSLNC-L10
L 10
-
PN 315
25
10.0
43
28.0
22
19
22
0137152007
0137152007
24-BHSLNC-L12
L 12
-
PN 315
25
10.0
44
29.0
24
22
24
0137202007
0137202007
24-BHSLNC-L15
L 15
-
PN 315
27
12.0
46
31.0
27
27
30
F
P
1
2
3
4
5
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表