您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
한국어
中文
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: CKD
Created: 08.04.2013
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
CKD
附開關 SSD2-KG2L/KG3L
CKD
空壓氣缸
省空間型氣缸
治具缸 SSD2
SSD2-KG2、KG3-複動/高負載/耐切削液型
Powered by
CAD模型選擇
{ckd_cn/cylinder/space_saving_cylinder/ssd2_series/ssd2_kg2_kg3/ssd2_kg2_kg3_ws_asmtab.prj},{NB=SSD2-KG2L-32-10(0)},{MODEL=SSD2-KG2L},{BORE=32 : φ32},{BOREX=32},{STROKE=10},{SWM=},{SLD=},{LWL=},{SWP=},{OPT=},{MB=},{ACC=},{POS=0},{INFOTEXT=Product Info },{VER=1},{PPATH=parts/ssd2_kg2_kg3_asmtpl.prj},{Q=43},{C=18},{D=8},{E=5.5},{EE=Rc1/8},{F=45},{FA=29},{FB=24},{G=49.5},{H=12.5},{I=5.5},{J=φ9 spot face depth 5.5 (15.5)},{K=60},{KA=M6 depth 11},{KK=M8 depth 13},{M=14},{MM=16},{N=34},{O=4.5},{U=-},{WF=12}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
LINA
明細表
BORE
氣缸內徑
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
Q
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
EE
ⁿ/ₐ
F
[mm]
FA
[mm]
FB
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
I
[mm]
J
ⁿ/ₐ
K
[mm]
KA
ⁿ/ₐ
KK
ⁿ/ₐ
M
[mm]
MM
[mm]
N
[mm]
O
[mm]
U
[mm]
WF
[mm]
HD
[mm]
RD
[mm]
AA
a'
[mm]
CC
c'
[mm]
HH
H
[mm]
T
[mm]
WF1
wf
[mm]
AC
[mm]
CA
[mm]
CB
[mm]
CC1
CC dimension for CB
[mm]
CD
[mm]
D1
D dimension for CB
[mm]
E1
E dimension for CB
[mm]
G1
G dimension for CB
[mm]
H1
H dimension for CB
[mm]
MR
[mm]
N1
N dimension for CB
[mm]
UB
[mm]
CJ
[mm]
SSD2-KG2L-16-10
16 : φ16
45.5
37.0
27
15.5
5.5
3.4
M5
29
21
8
-
-
3.5
φ6.5 沉孔深度 3.5(13.4)
38
M4 深度 7
M4 深度 8
6
8
20
-
-
8.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG2L-20-10
20 : φ20
54.0
44.5
34.5
18
5.5
5.5
M5
36
24.5
16
-
-
5.5
φ9 沉孔深度 5.5(15.5)
47
M6 深度 11
M5 深度 7
8
10
25.5
-
-
9.5
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG2L-25-10
25 : φ25
57.5
47.5
37.5
21
6
5.5
M5
40
26.5
17
-
-
5.5
φ9 沉孔深度 5.5(15.5)
51
M6 深度 11
M6 深度 12
10
12
28
-
-
10
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG2L-32-10
32 : φ32
65.0
53.0
43
18
8
5.5
Rc1/8
45
29
24
49.5
12.5
5.5
φ9 沉孔深度 5.5(15.5)
60
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
34
4.5
-
12
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG2L-40-10
40 : φ40
66.5
49.5
-
12
8.5
5.5
Rc1/8
52
32.5
31
57
15
5.5
φ9 沉孔深度 5.5
69
M6 深度 11
M8 深度 13
14
16
40
5
28
17
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG2L-50-10
50 : φ50
68.5
50.5
-
10.5
10.5
5.5
Rc1/4
64
38.5
32
71
18
6.9
φ11 沉孔深度 6.5
86
M8 深度 13
M10 深度 15
17
20
50
7
35
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG2L-63-10
63 : φ63
74.0
56.0
-
13
11
5.5
Rc1/4
77
45
32
84
23
8.7
φ14 沉孔深度 9
103
M10 深度 15
M10 深度 15
17
20
60
7
35
18
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG2L-80-10
80 : φ80
83.5
63.5
-
16
13
5.5
Rc3/8
98
55.5
32
104
31
10.5
φ17.5 沉孔深度 11
132
M12 深度 28
M16 深度 21
22
25
77
6
43
20
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
SSD2-KG2L-100-10
100 : φ100
95.0
73.0
-
23
15
5.5
Rc3/8
117
65
32
123.5
38
10.5
φ17.5 沉孔深度 11
156
M12 深度 28
M20 深度 27
27
30
94
6.5
59
22
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表