您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
00 - 滚动轴承 深沟球轴承 外形尺寸
CAMST
牡丹江轴承
Powered by
CAD模型選擇
{camst/mudanjiang/sgq.prj},{NB=GD-6200},{NO=6200},{D=10},{DD=30},{B=9},{RSMIN=0.6},{LG=19000},{LO=26000},{CR=3.93},{COR=2.23},{W=0.032},{TYPE=6000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NO
Bearing No.
ⁿ/ₐ
D
[mm]
DD
[mm]
B
[mm]
RSMIN
R
[mm]
LG
speed limit Grease
[r/min]
LO
speed limit for Oil
[r/min]
CR
Basic Load for Rating
[KN]
COR
Basic Load Rating
[KN]
W
Weight
[KG]
TYPE
ⁿ/ₐ
GD-16005TN
16005TN
25
47
8
0.3
13000
17000
8.42
5.15
0.060
00
GD-16006TN
16006TN
30
55
9
0.3
10000
14000
11.26
7.35
0.093
00
GD-16007TN
16007TN
35
62
9
0.3
9000
12000
12.24
8.81
0.104
00
GD-16008TN
16008TN
40
68
9
0.3
8500
11000
12.67
9.62
0.130
00
GD-16009TN
16009TN
45
75
10
0.6
8000
10000
12.89
10.48
0.170
00
GD-16010TN
16010TN
50
80
10
0.6
7000
9000
16.09
13.15
0.180
00
GD-16011TN
16011TN
55
90
11
0.6
6300
8000
16.25
13.25
0.260
00
GD-16012TN
16012TN
60
95
11
0.6
6000
7500
16.70
15.16
0.280
00
GD-16013
16013
65
100
11
0.6
5600
7000
17.50
16.00
0.300
00
GD-16014
16014
70
110
13
0.6
5300
6700
18.67
16.88
0.450
00
GD-16015
16015
75
115
13
0.6
5000
6300
19.11
17.74
0.470
00
GD-16016
16016
80
125
14
0.6
4800
6000
25.20
25.20
0.600
00
GD-16017
16017
85
130
14
0.6
4500
5600
26.20
25.80
0.624
00
GD-16018
16018
90
140
16
1.0
4300
5300
33.50
33.50
0.850
00
GD-16019
16019
95
145
16
1.0
4000
5000
37.00
36.80
1.890
00
GD-16020
16020
100
150
16
1.0
3800
4800
38.20
38.50
0.910
00
GD-16021
16021
105
160
18
1.0
3600
4500
43.50
44.20
1.200
00
GD-16022
16022
110
170
19
1.0
3400
4300
53.00
54.00
1.420
00
GD-16024
16024
120
180
19
1.0
3000
3800
54.20
57.00
1.800
00
GD-16026
16026
130
200
22
1.1
2800
3600
61.80
67.00
2.630
00
GD-61808TN
61808TN
40
52
7
0.3
9500
13000
4.40
3.25
0.030
6000
GD-61809TN
61809TN
45
58
7
0.3
8500
11000
4.65
4.32
0.040
6000
GD-61810TN
61810TN
50
65
7
0.3
8000
10000
5.10
4.68
0.057
6000
GD-61811TN
61811TN
55
72
9
0.3
7500
9500
6.72
6.50
0.088
6000
GD-61812TN
61812TN
60
78
10
0.3
6700
8500
9.65
8.70
0.105
6000
F
P
1
2
3
4
5
6
7
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表