您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
01000342000 - Set screw with ball stud
SToxxparts
01 Standard parts according to DIN
01000342000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/01_normteile_nach_din/01000342000/01000342000.prj},{NB=01000342007},{ARTNR=01000342007},{D1=M12},{L=63},{D2=9.4},{SW=6},{MAT=Stahl brüniert, Festigkeitsklasse 5.8},{GEW=41},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/88.3f.01.010003420009.pdf},{PREVIEW=01000342000.png},{DEFAULTSORTATTR=1074311}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
[mm]
L
[mm]
D2
+0.05
[mm]
SW
[mm]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
01000342001
01000342001
M10
40
7.8
5
Stahl brüniert, Festigkei...
15
01000342002
01000342002
M10
50
7.8
5
Stahl brüniert, Festigkei...
20
01000342003
01000342003
M10
63
7.8
5
Stahl brüniert, Festigkei...
27
01000342004
01000342004
M10
80
7.8
5
Stahl brüniert, Festigkei...
37
01000342005
01000342005
M12
100
9.4
6
Stahl brüniert, Festigkei...
62
01000342006
01000342006
M12
40
9.4
6
Stahl brüniert, Festigkei...
20
01000342007
01000342007
M12
63
9.4
6
Stahl brüniert, Festigkei...
41
01000342008
01000342008
M12
80
9.4
6
Stahl brüniert, Festigkei...
53
01000342009
01000342009
M6
30
4.5
3
Stahl brüniert, Festigkei...
4.2
01000342010
01000342010
M6
40
4.5
3
Stahl brüniert, Festigkei...
6
01000342011
01000342011
M6
50
4.5
3
Stahl brüniert, Festigkei...
5
01000342012
01000342012
M8
25
6.1
4
Stahl brüniert, Festigkei...
5.5
01000342013
01000342013
M8
40
6.1
4
Stahl brüniert, Festigkei...
10
01000342014
01000342014
M8
50
6.1
4
Stahl brüniert, Festigkei...
14
01000342015
01000342015
M8
63
6.1
4
Stahl brüniert, Festigkei...
19
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表