您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
03041-01 - 弹簧柱塞 带内六角和顶销,平头,钢制,LONG-LOK 螺纹锁
norelem
灵活的标准件系统
03000 弹簧柱塞 顶珠锁紧件, 磁力搭扣 挡块 分度销 旋转柱塞, 插销 定位销 定位元件和系统 定心夹具, 弹性夹头 快锁插销 分度销、凸轮旋柄柱塞和快锁插销的附件 用来定位的型槽螺母 平行件套装和系统 固定销, 平键, 拔销工具 侧向弹簧柱塞
弹簧柱塞
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_03000/federnde_druckstuecke/03041-01.prj},{NB=03041-01-080},{D1=3.5},{H=3.0},{T=3.0},{T1=1.4},{L=22},{L1=8},{N=1.2},{S=2.5},{F1=9},{F2=35},{GEW=0.0056},{EAN=4059495442402},{NDM=8.0},{NDM1=5.0},{HX=3.000},{XA=1.200},{XB=40.000},{XC=1.400},{XD=5.000},{XE=10.000},{XF=0.300},{XG=5.500},{XH=4.200},{XI=0.200},{XJ=1.000},{XK=12.200},{XL=8.000},{XM=1.100},{XN=1.200},{XO=1.000},{XP=2.500},{BEST=03041-01-08},{D=M8},{L2=ca. 2 Gewindegänge},{DREHMOMENTEIN=1.05},{DREHMOMENTAUS=0.37},{BESTMS=03040-908},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=73181520},{FILTER=NORELEM},{ZGT=Gewindestift eingeklebt},{ZGT1=ca. 2 Gewindegänge},{IMPERIAL=MM},{POS=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
D
螺纹
[mm]
D1
直径
[mm]
H
间距
[mm]
T
高度
[mm]
T1
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
[mm]
L2
ⁿ/ₐ
N
宽度
[mm]
S
钳口宽度
[mm]
F1
初始位置弹簧弹力 F1 约 N
[N]
F2
弹簧弹力终点位置 F2 约 N
[N]
DREHMOMENTEIN
旋入 扭矩 约 Nm
[Nm]
DREHMOMENTAUS
旋松扭矩 约 Nm
[Nm]
BESTMS
安装扳手订货号
ⁿ/ₐ
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
03041-01-05
03041-01-05
M5
2.4
2.3
2.0
0.8
18
7
约两个螺牙
0.8
1.5
6
20
0.12
0.08
03040-905
0.0017
Yes
73181520
4059495442365
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-01-06
03041-01-06
M6
2.7
2.5
2.5
1.0
20
7
约两个螺牙
1.0
2.0
7
20
0.45
0.22
03040-906
0.0027
Yes
73181520
4059495442389
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-01-08
03041-01-08
M8
3.5
3.0
3.0
1.4
22
8
约两个螺牙
1.2
2.5
9
35
1.05
0.37
03040-908
0.0056
Yes
73181520
4059495442402
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-01-10
03041-01-10
M10
4.0
3.0
3.5
1.4
22
9
约两个螺牙
1.6
3.0
9
35
1.3
0.6
03040-910
0.0090
Yes
73181520
4059495442426
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-01-12
03041-01-12
M12
6.0
4.0
5.0
2.0
28
10
约两个螺牙
2.0
4.0
12
55
2
1.3
03040-912
0.0163
Yes
73181520
4059495442440
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
03041-01-16
03041-01-16
M16
7.5
5.0
6.0
2.5
32
14
约两个螺牙
2.5
5.0
45
100
3.9
3
03040-916
0.0340
Yes
73181520
4059495442464
98% Warenverfügbarkeit. N...
31.12.2099
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表