您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
04431-12 - Cam clamps, steel with tension lever
norelem
灵活的标准件系统
04000 凸轮手柄 偏心夹具 楔形夹具 链条夹紧块 侧方夹紧块 转角夹具 其他夹具, 附件 压板 偏心夹具, 偏心夹紧螺栓 夹具压板, 夹紧钩支架 拉力夹具
偏心夹具, 偏心夹紧螺栓
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/flexibles_normteilesystem/gruppe_04000/spannexzenter_spannexzenterschrauben/04431-12_asmtab.prj},{NB=04431-12-120},{A=9.5},{D=16},{D2=14},{H=8},{H1=18},{H2=13},{H3=2.2},{H4=12.0},{H5X=0},{L=8},{L1=10.9},{R=40},{S=2.90},{SW=5.5},{F=14.0},{F1=60.0},{GEW=0.0510},{EAN=4059495934280},{NDM=12.000},{XA=20.600},{XB=5.600},{XC=9.900},{XD=30.000},{XE=20.700},{XF=19.800},{XG=0.300},{BEST=04431-12-120},{FORM=A},{FORM1=ohne Spannblech},{MATERIAL=-},{AUSF=-},{B=-},{D1=M 12},{H5=-},{L2=-},{L3=-},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84662080},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA},{IMPERIAL=MM},{PPATH=04431-12_schb.prj},{EOL=31.12.2099}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
样式
ⁿ/ₐ
FORM1
样式
ⁿ/ₐ
A
间距
[mm]
B
间距
[mm]
D
直径
[mm]
D1
螺纹
ⁿ/ₐ
D2
直径
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
H2
高度
[mm]
H3
高度
[mm]
H4
高度
[mm]
H5
高度
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
L2
长度
[mm]
L3
长度
[mm]
R
长度
[mm]
S
行程
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
F
夹持力
[kN]
F1
锁紧扭矩
[Nm.]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
IMPERIAL
inch/mm
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
04431-12-080
04431-12-080
A
无夹板
7.1
-
12
M 8
10
6
12
9
1.5
8.5
-
6
8.2
-
-
25
2.20
2.5
4.7
18.0
0.0170
Yes
84662080
4059495934266
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04431-12-100
04431-12-100
A
无夹板
8.3
-
14
M 10
12
7
15
11
1.8
10.0
-
7
9.5
-
-
30
2.50
3.0
7.9
35.0
0.0300
Yes
84662080
4059495934273
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04431-12-120
04431-12-120
A
无夹板
9.5
-
16
M 12
14
8
18
13
2.2
12.0
-
8
10.9
-
-
40
2.90
5.5
14.0
60.0
0.0510
Yes
84662080
4059495934280
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04431-12-081
04431-12-081
B
带夹板
7.1
12
12
M 8
10
6
12
9
1.5
8.5
7
6
8.2
1
15.5
25
2.20
2.5
4.7
18.0
0.0190
Yes
84662080
4059495934297
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04431-12-101
04431-12-101
B
带夹板
8.3
14
14
M 10
12
7
15
11
1.8
10.0
8
7
9.5
1
18
30
2.50
3.0
7.9
35.0
0.0320
Yes
84662080
4059495934303
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
04431-12-121
04431-12-121
B
带夹板
9.5
16
16
M 12
14
8
18
13
2.2
12.0
9
8
10.9
1
20
40
2.90
5.5
14.0
60.0
0.0540
Yes
84662080
4059495934310
MM
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
04431-05 - 夹具偏心轮
norelem
30.05.2024
08910 - 凸缘式钻套,DIN 172,A 型
norelem
30.05.2024
02155 - 支撑件
norelem
30.05.2024
02030 - 支脚,带埋头螺栓 DIN 6320(1971 年发行)
norelem
30.05.2024
03225 - 圆柱销,带内螺纹 DIN EN ISO 8735
norelem
30.05.2024
04431-10 - Spannexzenter Stahl
norelem
30.05.2024
04232 - 凸轮手柄,带内螺纹和外螺纹,材质为钢制或不锈钢
norelem
30.05.2024
04233 - 不锈钢可调凸轮手柄,带外螺纹,不锈钢压力垫圈
norelem
30.05.2024
02038 - 支撑螺栓
norelem
30.05.2024
95158 - 万向球,带固定孔,无壳体
norelem
30.05.2024
07534 - 密配螺栓,带凸缘,类似 DIN ISO 7379
norelem
30.05.2024
03050 - 弹簧柱塞,带内六角和 POM 顶销,钢制
norelem
30.05.2024
07560 - 弹簧扣板 DIN 6310
norelem
30.05.2024
07040 - T 型螺栓,DIN 787
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表