您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
04b-1 (6 x 2,8 mm) - Plate wheels for simplex chain (DIN 8187 - ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Plate wheels
Simplex plate wheels
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/corone/corone_semplici/co04b_1.prj},{NB=CS02043},{CODE=CS02043},{P=6},{W=2.8},{DR=4},{R=6},{C=0.7},{H1=2.6},{Z=43},{DE=84.7},{DP=82.19},{D=10}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
H1
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
D
[mm]
CS02008
CS02008
6
2.8
4
6
0.7
2.6
8
18.0
15.67
5
CS02009
CS02009
6
2.8
4
6
0.7
2.6
9
19.9
17.54
5
CS02010
CS02010
6
2.8
4
6
0.7
2.6
10
21.7
19.42
6
CS02011
CS02011
6
2.8
4
6
0.7
2.6
11
23.7
21.30
6
CS02012
CS02012
6
2.8
4
6
0.7
2.6
12
25.4
23.18
6
CS02013
CS02013
6
2.8
4
6
0.7
2.6
13
27.3
25.05
8
CS02014
CS02014
6
2.8
4
6
0.7
2.6
14
29.2
26.96
8
CS02015
CS02015
6
2.8
4
6
0.7
2.6
15
31.1
28.86
8
CS02016
CS02016
6
2.8
4
6
0.7
2.6
16
33.0
30.76
8
CS02017
CS02017
6
2.8
4
6
0.7
2.6
17
35.0
32.65
8
CS02018
CS02018
6
2.8
4
6
0.7
2.6
18
36.9
34.55
8
CS02019
CS02019
6
2.8
4
6
0.7
2.6
19
38.8
36.44
8
CS02020
CS02020
6
2.8
4
6
0.7
2.6
20
40.7
38.34
8
CS02021
CS02021
6
2.8
4
6
0.7
2.6
21
42.6
40.25
8
CS02022
CS02022
6
2.8
4
6
0.7
2.6
22
44.5
42.16
8
CS02023
CS02023
6
2.8
4
6
0.7
2.6
23
46.4
44.06
8
CS02024
CS02024
6
2.8
4
6
0.7
2.6
24
48.3
45.96
8
CS02025
CS02025
6
2.8
4
6
0.7
2.6
25
50.2
47.87
8
CS02026
CS02026
6
2.8
4
6
0.7
2.6
26
52.1
49.77
8
CS02027
CS02027
6
2.8
4
6
0.7
2.6
27
54.0
51.67
8
CS02028
CS02028
6
2.8
4
6
0.7
2.6
28
55.9
53.58
8
CS02029
CS02029
6
2.8
4
6
0.7
2.6
29
57.8
55.50
8
CS02030
CS02030
6
2.8
4
6
0.7
2.6
30
59.8
57.42
8
CS02031
CS02031
6
2.8
4
6
0.7
2.6
31
61.7
59.31
8
CS02032
CS02032
6
2.8
4
6
0.7
2.6
32
63.6
61.21
8
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表