您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000188000 - Index plunger mini latch, standard version without locking
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000188000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000188000/05000188000.prj},{NB=05000188007},{ARTNR=05000188007},{D1=6},{D2=M12},{D3=28},{D4=20},{L1=40.5},{L2=7},{L3=10},{SW=14},{F1=10},{F2=23},{T=80},{MAT=Edelstahl/PA6},{GEW=40}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
D1
h9
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
min.
[mm]
L3
[mm]
SW
[mm]
F1
Spring force
[N]
F2
Spring force
[N]
T
max.
[°C]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000188001
05000188001
4
M8
21
15
27.5
5
6
10
4
12
80
Edelstahl/PA6
14
05000188002
05000188002
4
M8x1
21
15
27.5
5
6
10
4
12
80
Edelstahl/PA6
14
05000188003
05000188003
5
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Edelstahl/PA6
25
05000188004
05000188004
5
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Edelstahl/PA6
25
05000188005
05000188005
6
M10
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Edelstahl/PA6
25
05000188006
05000188006
6
M10x1
25
18
34
6
8
12
6
16
80
Edelstahl/PA6
25
05000188007
05000188007
6
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Edelstahl/PA6
40
05000188008
05000188008
6
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Edelstahl/PA6
40
05000188009
05000188009
7
M12
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Edelstahl/PA6
41
05000188010
05000188010
7
M12x1.5
28
20
40.5
7
10
14
10
23
80
Edelstahl/PA6
41
05000188011
05000188011
8
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Edelstahl/PA6
66
05000188012
05000188012
8
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Edelstahl/PA6
67
05000188013
05000188013
10
M16
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Edelstahl/PA6
68
05000188014
05000188014
10
M16x1.5
33
23
47.5
10
12
17
11
35
80
Edelstahl/PA6
69
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
05000189000 - Index plunger mini latch, standard version with locking
SToxxparts
31.05.2022
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表