您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
05000853000 - Stainless steel bolt
SToxxparts
05 C-Parts without standard
05000853000
Powered by
CAD模型選擇
{stoxxparts/05_c_teile_ohne_norm/05000853000/05000853000.prj},{NB=05000853016},{ARTNR=05000853016},{V=mit Knopf / ohne Kontermutter / Bolzen ohne Innengewinde},{D1=8},{D2=M16x1.5},{D3=-},{D4=23},{L1=9},{L2=34},{L3=65},{L4=48},{T=-},{FDA=11},{FDE=32},{MAT=Edelstahl},{GEW=49},{INFO=https://api.meleven.de/out/SToxxparts/10.b4.c8.05000853000.pdf},{PREVIEW=05000853000.png},{DEFAULTSORTATTR=49909}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Article No.
ⁿ/ₐ
V
Variant
ⁿ/ₐ
D1
-0.02/-0.05
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
~
[mm]
L4
~
[mm]
T
min.
[mm]
FDA
Spring pressure (start)
[N]
FDE
Spring pressure (end)
[N]
MAT
Material
ⁿ/ₐ
GEW
Weight
[g]
05000853001
05000853001
mit Knopf und Kontermutte...
10
M20x1.5
-
28
11
43
78
57
-
18
43
Edelstahl
130
05000853002
05000853002
mit Knopf und Kontermutte...
5
M10x1
-
16
6
22
42
29
-
7
18
Edelstahl
10
05000853003
05000853003
mit Knopf und Kontermutte...
6
M12x1.5
-
19
7
26
49
35
-
8
21
Edelstahl
20
05000853004
05000853004
mit Knopf und Kontermutte...
8
M16x1.5
-
23
9
34
65
48
-
11
32
Edelstahl
60
05000853005
05000853005
mit Knopf / ohne Kontermu...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
18
43
Edelstahl
93
05000853006
05000853006
mit Knopf / ohne Kontermu...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
7
18
Edelstahl
13
05000853007
05000853007
mit Knopf / ohne Kontermu...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
8
21
Edelstahl
21
05000853008
05000853008
mit Knopf / ohne Kontermu...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
11
32
Edelstahl
48
05000853009
05000853009
mit Knopf und Kontermutte...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
18
43
Edelstahl
120
05000853010
05000853010
mit Knopf und Kontermutte...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
7
18
Edelstahl
1
05000853011
05000853011
mit Knopf und Kontermutte...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
8
21
Edelstahl
30
05000853012
05000853012
mit Knopf und Kontermutte...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
11
32
Edelstahl
65
05000853013
05000853013
mit Knopf / ohne Kontermu...
10
M20x1.5
-
28
11
43
78
57
-
18
43
Edelstahl
100
05000853014
05000853014
mit Knopf / ohne Kontermu...
5
M10x1
-
16
6
22
42
29
-
7
18
Edelstahl
14
05000853015
05000853015
mit Knopf / ohne Kontermu...
6
M12x1.5
-
19
7
26
49
35
-
8
21
Edelstahl
21
05000853016
05000853016
mit Knopf / ohne Kontermu...
8
M16x1.5
-
23
9
34
65
48
-
11
32
Edelstahl
49
05000853017
05000853017
ohne Knopf / mit Kontermu...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
18
43
Edelstahl
110
05000853018
05000853018
ohne Knopf / mit Kontermu...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
7
18
Edelstahl
15
05000853019
05000853019
ohne Knopf / mit Kontermu...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
8
21
Edelstahl
30
05000853020
05000853020
ohne Knopf / mit Kontermu...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
11
32
Edelstahl
60
05000853021
05000853021
ohne Knopf und Kontermutt...
10
M20x1.5
M6
28
11
43
78
57
12
18
43
Edelstahl
84
05000853022
05000853022
ohne Knopf und Kontermutt...
5
M10x1
M3
16
6
22
42
29
7
7
18
Edelstahl
11
05000853023
05000853023
ohne Knopf und Kontermutt...
6
M12x1.5
M4
19
7
26
49
35
7
8
21
Edelstahl
18
05000853024
05000853024
ohne Knopf und Kontermutt...
8
M16x1.5
M5
23
9
34
65
48
9
11
32
Edelstahl
42
05000853025
05000853025
ohne Knopf und Kontermutt...
10
M20x1.5
-
28
11
43
78
57
-
18
43
Edelstahl
86
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表