您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
06B-3 (9,525 x 5,72 mm) - Cast iron sprockets (DIN 8187 ISO/R 606)
Sati
Sprockets and plate wheels
Sprockets
Triplex cast iron sprockets
Powered by
CAD模型選擇
{sati/pignoni_e_corone/pignoni/f_pignoni_tripli_ghisa/sp06b_3_ghisa.prj},{NB=RT05057},{CODE=RT05057},{P=9.525},{W=5.72},{DR=6.35},{R=10},{C=1},{L=5.2},{H3=25.6},{Z=57},{DE=176.9},{DP=172.91},{DD=90},{D=23},{H=56},{L5=0},{L3=0},{L4=0},{DM100=0},{DM200=0},{L1=0},{L2=0.0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
CODE
Code
ⁿ/ₐ
P
Pitch
[mm]
W
Internal width
[mm]
DR
Roller
[mm]
R
Tooth radius
[mm]
C
Radius width
[mm]
L
Tooth width
[mm]
H3
Tooth width
[mm]
Z
ⁿ/ₐ
DE
[mm]
DP
[mm]
DD
[mm]
D
[mm]
H
[mm]
RT05038
RT05038
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
38
119.5
115.34
90
23
56
RT05045
RT05045
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
45
140.7
136.54
90
23
56
RT05057
RT05057
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
57
176.9
172.91
90
23
56
RT05076
RT05076
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
76
234.9
230.49
100
23
56
RT05095
RT05095
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
95
292.5
288.08
100
23
56
RT05114
RT05114
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
114
349.6
345.68
100
23
56
RT05150
RT05150
9.525
5.72
6.35
10
1
5.2
25.6
150
459.2
454.82
125
23
60
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表