您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
Nederlands
polski
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
1-243-00xx - Steel Foot – cushioning type
HepcoMotion
MCS Aluminium Profiles
Accessories
Feet
Powered by
CAD模型選擇
{hepcomotion/13_mcs/13_01_accessories/05_feet/05_2_steel_feet.prj},{NB=1-243-0020},{CNSORDERNO=1-243-0020},{DX=8.000},{D1=40},{L=63},{L1=40},{L2=6},{L3=17},{CNSMASSEXACT=0.85},{VERS=1},{X1=22.000},{X2=1.000},{X3=3.000},{X4=36.000},{X5=10.000},{X6=12.800},{X7=37.000},{X8=16.000},{X9=19.000},{X10=21.667},{X11=24.667},{X12=27.333},{X13=30.333},{X14=33.000},{X15=0.500},{X16=7.700},{X17=2.000},{X18=2.000},{X19=10.000},{X20=6.000},{PREVIEW=th_1-243-0020.jpg},{DESC=Steel Foot M8 (cusioning type)},{D=M8},{FH=Plated},{CNSMAT=Steel and Rubber},{INFO=Website},{INFOEN=https://www.hepcomotion.com/downloads/mcs-catalogue/},{INFODE=https://www.hepcomotion.com/de/downloads/mcs-alu-profilsystem/},{INFOFR=https://www.hepcomotion.com/fr/downloads/mcs-profiles-aluminium/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
CNSORDERNO
Order number
ⁿ/ₐ
DESC
Description
ⁿ/ₐ
D
Thread
ⁿ/ₐ
D1
Diameter
[mm]
L
Length
[mm]
L1
Length
[mm]
L2
Length
[mm]
L3
Length
[mm]
FH
Finish
ⁿ/ₐ
CNSMAT
Material
ⁿ/ₐ
CNSMASSEXACT
Weight
[kg/ea.]
1-243-0020
1-243-0020
Steel Foot M8 (cusioning ...
M8
40
63
40
6
17
Plated
Steel and Rubber
0.85
1-243-0021
1-243-0021
Steel Foot M12 (cusioning...
M12
48
152
125
8
19
Plated
Steel and Rubber
0.15
1-243-0022
1-243-0022
Steel Foot M16 (cusioning...
M16
61
155
125
10
20
Plated
Steel and Rubber
0.20
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表