您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
10-AS-2FG-A - 带快换管接头的速度控制阀/不锈钢系列/直通型/洁净系列
SMC Corporation
流量控制元件
速度控制阀
带快换接头 不锈钢阀体
Powered by
CAD模型選擇
{smc_jp/flow_control_equipment/speed_control_valve/stainless_body_with_one_touch_fittings/10_as_2fg_a.prj},{NB=10-AS2052FG-06A},{MODEL=10-AS2052FG-06A},{TYPE=(10) Clean Series},{D=6.0},{D1=12.8},{X=11.5},{Y=0.0},{D2=4.3},{D3=7.8},{D4=13.0},{D5=16.0},{L1=52.0},{L2=7.6},{L3=17.2},{L4MAX=36.2},{L4MIN=34.6},{L5=17.0},{L6=22.5},{L7=12.0},{L8=16.1},{M1=13.5},{CNSMASSEXACT=11.8},{A=7.000},{B=2.000},{C=6.900},{E=11.030},{F=9.830}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
MODEL
型号
ⁿ/ₐ
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
D
适合管子外径
[mm]
D1
[mm]
X
[mm]
Y
[mm]
D2
[mm]
D3
[mm]
D4
[mm]
D5
[mm]
L1
[mm]
L2
[mm]
L3
[mm]
L4MAX
[mm]
L4MIN
[mm]
L5
[mm]
L6
[mm]
L7
[mm]
L8
[mm]
M1
[mm]
CNSMASSEXACT
质量
[g]
10-AS1002FG-23A
10-AS1002FG-23A
(10) 洁净系列
3.2
8.4
6.7
9.5
3.3
5.5
9.4
10.0
36.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
3.7
10-AS1002FG-04A
10-AS1002FG-04A
(10) 洁净系列
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
9.4
10.0
37.6
5.1
11.8
24.1
23.0
11.0
15.4
8.8
10.1
13.5
4.0
10-AS1002FG-06A
10-AS1002FG-06A
(10) 洁净系列
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
9.4
10.0
40.1
6.1
12.8
25.1
24.0
11.0
15.4
8.8
12.3
13.5
5.0
10-AS2002FG-04A
10-AS2002FG-04A
(10) 洁净系列
4.0
9.3
7.7
10.0
3.3
5.5
12.0
12.0
41.3
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
6.1
10-AS2002FG-06A
10-AS2002FG-06A
(10) 洁净系列
6.0
11.6
9.7
12.0
3.3
5.5
12.0
12.0
43.1
6.3
13.4
31.4
30.0
12.6
17.0
10.5
12.3
13.5
6.9
10-AS2052FG-06A
10-AS2052FG-06A
(10) 洁净系列
6.0
12.8
11.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
52.0
7.6
17.2
36.2
34.6
17.0
22.5
12.0
16.1
13.5
11.8
10-AS2052FG-08A
10-AS2052FG-08A
(10) 洁净系列
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
7.8
13.0
16.0
56.0
8.5
18.1
37.1
35.5
17.0
22.5
12.0
16.1
14.6
13.8
10-AS3002FG-06A
10-AS3002FG-06A
(10) 洁净系列
6.0
13.2
11.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
57.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
13.5
18.1
10-AS3002FG-08A
10-AS3002FG-08A
(10) 洁净系列
8.0
15.2
13.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
63.8
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
14.6
20.0
10-AS3002FG-10A
10-AS3002FG-10A
(10) 洁净系列
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
68.6
9.8
21.7
42.9
41.3
22.0
25.0
12.0
20.5
16.4
24.8
10-AS3002FG-12A
10-AS3002FG-12A
(10) 洁净系列
12.0
20.9
18.5
0.0
4.3
8.0
16.6
20.0
73.8
10.9
22.8
44.0
42.4
22.0
25.0
12.0
22.1
18.4
29.1
10-AS4002FG-10A
10-AS4002FG-10A
(10) 洁净系列
10.0
18.5
16.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
74.7
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
16.4
36.3
10-AS4002FG-12A
10-AS4002FG-12A
(10) 洁净系列
12.0
21.7
18.5
0.0
4.3
8.0
18.8
26.0
79.1
11.3
23.7
51.3
49.7
28.0
33.0
14.0
26.2
18.4
42.0
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
KQ2H-G - 直通接头 (密封剂)
SMC Corporation
22.03.2024
PFM ADAPTER - 低发尘规格 面板安装件
SMC Corporation
26.06.2024
10-ZS-33-R - 低发尘规格 DIN轨道安装件
SMC Corporation
26.06.2024
ZS-33-R - DIN轨道安装件
SMC Corporation
26.06.2024
10-AS-2FG-A (Inch) - 带快换管接头的速度控制阀 (英寸)/不锈钢系列/直通型/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
ZS-31 - 电缆插头
SMC Corporation
26.06.2024
PFM BRACKET - 低发尘规格 托架
SMC Corporation
26.06.2024
AS-2FG-A - 带快换管接头的速度控制阀/不锈钢系列/直通型
SMC Corporation
04.03.2024
AS-2FG-A (Inch) - 带快换管接头的速度控制阀 (英寸)/不锈钢系列/直通型
SMC Corporation
04.03.2024
KQ2H - 直通接管
SMC Corporation
22.03.2024
10-AS_2_1FG-G_A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/弯头型/推锁式/G螺纹/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
ZSE20(F)/ISE20 - 3画面高精度数字压力开关
SMC Corporation
06.07.2023
AS_2_1FG-G_A - 带快换接头的速度控制阀/不锈钢系列/弯头型/推锁式/G螺纹
SMC Corporation
04.03.2024
10-AS-FSG - 带指示器的速度控制阀/不锈钢系列/直通型/洁净系列
SMC Corporation
04.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表