您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1021 - FIXI Einpress-Gewindebolzen Stahl zn chrom. CH
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/fixi_einpress_gewindebolzen.prj},{NB=SFS 492851},{ARTNR=492851},{FN=1021},{TYP=F4},{MARKE=FIXI},{LM=CH M5X10},{MKT=FIXI EinpGewBol St znb3+,CH M5x10,1000},{LTEXT1=FIXI Einpress-Gewindebolzen Typ CH},{LTEXT2=Stahl verzinkt chromatiert (Cr 6 frei)},{LTEXT3=},{LTEXT4=CH M 5x10},{M=M 5},{NDM1=5.0},{L=10},{D=6.5},{RAND=7.2},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Durchmesser
[mm]
RAND
Min. Randabstand
[mm]
SFS 492812
492812
1021
F4
FIXI
CH M2,5X6
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x6
M 2,5
6
4.1
5.4
SFS 492813
492813
1021
F4
FIXI
CH M2,5X8
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x8
M 2,5
8
4.1
5.4
SFS 492814
492814
1021
F4
FIXI
CH M2,5X10
FIXI EinpGewBol St znb3,C...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x10
M 2,5
10
4.1
5.4
SFS 492815
492815
1021
F4
FIXI
CH M2,5X12
FIXI EinpGewBol St znb3,C...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x12
M 2,5
12
4.1
5.4
SFS 492816
492816
1021
F4
FIXI
CH M2,5X15
FIXI EinpGewBol St znb3,C...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x15
M 2,5
15
4.1
5.4
SFS 492817
492817
1021
F4
FIXI
CH M2,5X16
FIXI EinpGewBol St znb3,C...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x16
M 2,5
16
4.1
5.4
SFS 492818
492818
1021
F4
FIXI
CH M2,5X18
FIXI EinpGewBol St znb3,C...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x18
M 2,5
18
4.1
5.4
SFS 492819
492819
1021
F4
FIXI
CH M2,5X20
FIXI EinpGewBol St znb3,C...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x20
M 2,5
20
4.1
5.4
SFS 492820
492820
1021
F4
FIXI
CH M2,5X22
FIXI EinpGewBol St znb3,C...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x22
M 2,5
22
4.1
5.4
SFS 492821
492821
1021
F4
FIXI
CH M2,5X25
FIXI EinpGewBol St znb3,C...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 2,5x25
M 2,5
25
4.1
5.4
SFS 492822
492822
1021
F4
FIXI
CH M3X5
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x5
M 3
5
4.6
5.6
SFS 492823
492823
1021
F4
FIXI
CH M3X6
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x6
M 3
6
4.6
5.6
SFS 492824
492824
1021
F4
FIXI
15CHM3-08
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x8
M 3
8
4.6
5.6
SFS 492825
492825
1021
F4
FIXI
CH M3X10
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x10
M 3
10
4.6
5.6
SFS 492826
492826
1021
F4
FIXI
CH M3X12
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x12
M 3
12
4.6
5.6
SFS 492827
492827
1021
F4
FIXI
CH M3X15
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x15
M 3
15
4.6
5.6
SFS 492828
492828
1021
F4
FIXI
CH M3X16
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x16
M 3
16
4.6
5.6
SFS 492829
492829
1021
F4
FIXI
15CHM3-18
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x18
M 3
18
4.6
5.6
SFS 492830
492830
1021
F4
FIXI
CH M3X20
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x20
M 3
20
4.6
5.6
SFS 492831
492831
1021
F4
FIXI
CH M3X22
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x22
M 3
22
4.6
5.6
SFS 492832
492832
1021
F4
FIXI
CH M3X25
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x25
M 3
25
4.6
5.6
SFS 492833
492833
1021
F4
FIXI
CH M3X28
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x28
M 3
28
4.6
5.6
SFS 492834
492834
1021
F4
FIXI
CH M3X30
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 3x30
M 3
30
4.6
5.6
SFS 492835
492835
1021
F4
FIXI
CH M4X6
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 4x6
M 4
6
5.9
7.2
SFS 492836
492836
1021
F4
FIXI
15CHM4-08
FIXI EinpGewBol St znb3+,...
FIXI Einpress-Gewindebolz...
Stahl verzinkt chromatier...
CH M 4x8
M 4
8
5.9
7.2
F
P
1
2
3
4
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
8893 - HBS Gewindebolzen Typ DD ohne Kugel A2-50
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
FH / FHS / FHA - Self-clinching stud
KVT Fastening
22.12.2023
BN 1457 - Weld studs tip ignition with external thread (DIN 32501-1; ~ISO 1...
Bossard Catalog
31.10.2023
REF. 1021 - Vis épaulée à six pans creux
Berger Tools
20.02.2019
TBC71_72 - Flat Head Rivet Screw
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
1022 - FIXI Einpress-Gewindebolzen Typ CHS
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 21 - Hex socket flat countersunk head screws fully threaded (DIN 7991; ~...
Bossard Catalog
16.05.2024
FN 3549 - GESIPA Blindnietmuttern flru Alu
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
JIS B 1181 S1 - Hexagon nuts, style 1 - coarse
Chinese Manufacturers
27.05.2014
ISO 7380 - Hexagon socket button head screws
Chinese Manufacturers
27.05.2014
Self Clinching Stud - Flush Head Studs V-FHLS Low Displacement
Honsel-Group
26.11.2020
SNSL - Socket Head Cap Screw/SUS316L
NBK (Nabeya Bi-tech Kaisha)
15.05.2024
Self Clinching Stud - Flush Head Studs V-FHL Low Displacement
Honsel-Group
26.11.2020
BN 20523 - Self-clinching threaded studs for metallic materials (PEM® FH), ...
Bossard Catalog
30.11.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表