您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
1024 - FIXI Einpress-Gewindebuchsen verzinkt chrom.CFBSO
SFS Group Schweiz AG
18 Schweiss und Einpressbolzen
Schweiss und Einpressbolzen
Powered by
CAD模型選擇
{sfs_unimarket/schweiss_und_einpressbolzen/cd_spitzenzundung_schweissbolzen/fixi_einpress_gewindebuchsen_cfbso.prj},{NB=SFS 493042},{ARTNR=493042},{FN=1024},{TYP=F4},{MARKE=FIXI},{LM=CFBSO M3X20/5,4},{MKT=FIXI EinpGewBuc CFBSO St,M3x20/5,4,1000},{LTEXT1=FIXI Einpress-Gewindebuchsen Typ CFBSO},{LTEXT2=Stahl verzinkt chromatiert (Cr 6 frei)},{LTEXT3=Bohrdurchmesser 5,4},{LTEXT4=CFBSO M 3x20/5,4},{M=M 3},{NDM1=3.0},{L=20},{D=3.2},{RAND=7},{B=5.38},{H=6.4},{C=9.5},{EOL=}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikelnummer
ⁿ/ₐ
FN
ⁿ/ₐ
TYP
Type
ⁿ/ₐ
MARKE
Marke
ⁿ/ₐ
LM
Lief.Mat
ⁿ/ₐ
MKT
Materialkurztext
ⁿ/ₐ
LTEXT1
Langtext 1
ⁿ/ₐ
LTEXT2
Langtext 2
ⁿ/ₐ
LTEXT3
Langtext 3
ⁿ/ₐ
LTEXT4
Langtext 4
ⁿ/ₐ
M
Gewinde
ⁿ/ₐ
L
Länge
[mm]
D
Senkdurchmesser
[mm]
RAND
Min. Randabstand
[mm]
B
Durchmesser
[mm]
H
Schlüsselweite
[mm]
C
Länge
[mm]
SFS 493021
493021
1024
F4
FIXI
CFBSO M2,5X6
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 2,5x6
M 2,5
6
3.2
6
4.19
4.8
3.2
SFS 493022
493022
1024
F4
FIXI
CFBSO M2,5X8
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 2,5x8
M 2,5
8
3.2
6
4.19
4.8
4.0
SFS 493023
493023
1024
F4
FIXI
CFBSO M2,5X10
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 2,5x10
M 2,5
10
3.2
6
4.19
4.8
4.0
SFS 493024
493024
1024
F4
FIXI
CFBSO M2,5X12
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 2,5x12
M 2,5
12
3.2
6
4.19
4.8
5.0
SFS 493025
493025
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X6
FIXI EinpGewBuc CFBSO St ...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x6
M 3
6
3.2
6
4.19
4.8
3.2
SFS 493026
493026
1024
F4
FIXI
15CFBS0M3-08
FIXI EinpGewBuc CFBSO St ...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x8
M 3
8
3.2
6
4.19
4.8
4.0
SFS 493027
493027
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X10
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x10
M 3
10
3.2
6
4.19
4.8
4.0
SFS 493028
493028
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X12
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x12
M 3
12
3.2
6
4.19
4.8
5.0
SFS 493029
493029
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X14
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x14
M 3
14
3.2
6
4.19
4.8
6.5
SFS 493030
493030
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X16
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x16
M 3
16
3.2
6
4.19
4.8
6.5
SFS 493031
493031
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X18
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x18
M 3
18
3.2
6
4.19
4.8
9.5
SFS 493032
493032
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X20
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x20
M 3
20
3.2
6
4.19
4.8
9.5
SFS 493033
493033
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X22
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x22
M 3
22
3.2
6
4.19
4.8
9.5
SFS 493034
493034
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X25
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 3x25
M 3
25
3.2
6
4.19
4.8
9.5
SFS 493035
493035
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X6/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x6/5,4
M 3
6
3.2
7
5.38
6.4
3.2
SFS 493036
493036
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X8/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x8/5,4
M 3
8
3.2
7
5.38
6.4
4.0
SFS 493037
493037
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X10/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x10/5,4
M 3
10
3.2
7
5.38
6.4
4.0
SFS 493038
493038
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X12/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x12/5,4
M 3
12
3.2
7
5.38
6.4
5.0
SFS 493039
493039
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X14/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x14/5,4
M 3
14
3.2
7
5.38
6.4
6.5
SFS 493040
493040
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X16/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x16/5,4
M 3
16
3.2
7
5.38
6.4
6.5
SFS 493041
493041
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X18/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x18/5,4
M 3
18
3.2
7
5.38
6.4
9.5
SFS 493042
493042
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X20/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x20/5,4
M 3
20
3.2
7
5.38
6.4
9.5
SFS 493043
493043
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X22/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x22/5,4
M 3
22
3.2
7
5.38
6.4
9.5
SFS 493044
493044
1024
F4
FIXI
CFBSO M3X25/5,4
FIXI EinpGewBuc CFBSO St,...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
Bohrdurchmesser 5,4
CFBSO M 3x25/5,4
M 3
25
3.2
7
5.38
6.4
9.5
SFS 493045
493045
1024
F4
FIXI
CFBSO M4X6
FIXI EinpGewBuc CFBSO St ...
FIXI Einpress-Gewindebuch...
Stahl verzinkt chromatier...
-
CFBSO M 4x6
M 4
6
4.8
8
7.11
7.9
3.2
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
1026 - FIXI Einpress-Gewindebuchsen rostfrei A2 CFBSOS
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
PF11 - Self-clinching captive panel screw
KVT Fastening
22.12.2023
Clifa®-ABG - Press-in bushing, blind
Kerb-Konus
28.03.2024
BSO / BSOS - blind Self-clinching standoff
KVT Fastening
22.12.2023
1027 - FIXI Einpress-Muttern rostfrei A2 CFL
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
FN 3589 - GESIPA Blindnietmuttern Kleinkopf 6Kt A2
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BSO4 - blind Self-clinching standoff
KVT Fastening
22.12.2023
07532 - Steel flat head screw with tolerance compensation for floating bear...
norelem
30.04.2024
Pan head screws - screw
Halfen
02.08.2021
BN 20606 - Self-clinching threaded standoffs for invisible installation, fo...
Bossard Catalog
02.03.2023
1025 - FIXI Einpress-Gewindebuchsen rostfrei A2 CFSOS
SFS Group Schweiz AG
25.09.2023
BN 26869 - Grounding standoffs for metallic materials
Bossard Catalog
12.10.2023
Self Clinching Stand-Off - Blind Standoff V-BSO
Honsel-Group
26.11.2020
CSS / CSOS - Concealed head self-clinching standoff
KVT Fastening
22.12.2023
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表