您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
103-C 齿形链 - 103 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
103系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/103_series/103_c_asmtab.prj},{NB=103-C},{CM=103-C},{SERIES=103 Series},{PN=103-C Flexible chain},{APPLICATION=Mainly used to conveying various kinds of food, beverage, and bearings.},{MATERIAL=POM, color white, operating temperature -30°C~+90°C.},{PM=Stainless steel},{MS=50M/min lubrication, 30M/min dry},{WL=Working load (25°C) 2100N,Max.length 12m},{REMARK=One meter = 27 pieces},{W=103.0},{WEIGHT=1.54},{RBR=120},{TR=250},{PPATH=103_c/assembly/103_c_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
CM
链条型号
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
PN
产品名称
ⁿ/ₐ
APPLICATION
应用
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
PM
销轴材质
ⁿ/ₐ
MS
最高速度
ⁿ/ₐ
WL
工作载荷
ⁿ/ₐ
REMARK
备注
ⁿ/ₐ
W
宽
[mm]
WEIGHT
重量
[kg/m]
RBR
反向弯曲半径
[mm]
TR
转弯半径
[mm]
103-C
103-C
103 系列
103-C 齿形链
主要应用在各类食品,饮料,以及各类物品输送
POM,颜色白色,使用温度-30°C~+90°C.
冷轧奥氏体不锈钢
50米/分钟 润滑剂 ; 30米/分钟 干燥剂
工作载荷 (25° C) 为2100N,最大输送长...
1米=27片
103.0
1.54
120
250
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表