您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
109421 - VPA 50/6G
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/109421.prj},{NB=109421},{MANUID=109421},{RADDURCHM=50},{RADBREITE=18},{TRAGF3KMH=40},{TRAGF4KMH=40},{WEIGHT=0.041},{TEMPMAX=60},{TEMPMIN=-20},{VPA_50_6G=../_pool_/d0/f8/vpa_50_6g_109421.png},{DESCSHORT=VPA 50/6G}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
[kg]
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
109421
109421
VPA 50/6G
4047526109424
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
50
18
Gleitlager
40
40
0.041
Gummi
hochwertiges Polyamid 6
Rad
grau
schwarz
60
-20
80 Shore A
ja
nein
nein
ja
ja
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
RORSSP, RORSAP - Rollers - With Core Material Press Fit Bearings - with Chl...
Misumi
06.06.2021
BMRFP, BMRFRP, G-BMRFP, G-BMRFRP - Verteilerblöcke - Hydraulik - Steigung k...
Misumi
30.06.2021
PFJB803 - Hubtische
Misumi
04.06.2021
RBS - MTP Schwerkraftrollenbahn RBS
MTP - Schwehla
18.12.2013
ENJ01_06 - Idle wheel for straight belts ??¨¨ Straight column type ??¨¨ L=2...
Yiheda 3D Electronic Gallery
09.05.2024
DIN 467 - Rändelmuttern, niedrige Form
Fabory
13.02.2023
BN 507 - Sechskantmuttern ~0,5d (~DIN 439 B; ~ISO 4035), Messing, blank
Bossard Catalog
31.10.2023
118364 - POA 35/8G
Blickle
10.10.2023
MAE-DO-KZYL-ISO21287-IG - Doppeltwirkende Kompakt-Zylinder mit Magnetkolben...
MÄDLER
26.04.2024
111609 - VPA 50/6K-EL
Blickle
10.10.2023
MAXR13-S41-H41-C41 - Portalroboter
Schneider Electric
10.10.2022
225458 - LKRA-VPA 101K-FI-EL-FA
Blickle
10.10.2023
224808 - LKRA-VPA 80G-FI
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表