您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
1473393 - Lift-off hinges 40 mm long
Pinet
Hinges
Common hinges
Rectangular hinges
Powered by
CAD模型選擇
{pinet/hinges/common20hinges/rectangular20hinges/1473393.prj},{NB=14-7-3393},{PREVIEW=../../../_pool_/c4/70/90-18062018-051913l.png},{REF=14-7-3393},{MATERIAL=steel},{FINISH=nickel plated},{A=40},{B=50},{C=1.5},{D=4},{E=7.5},{F=13},{NOTE=type 2},{G=24},{WEIGHT=28},{S=3},{WEB=https://webstore.pinet-industrie.com/en/products/25619-lift-off-hinges-40-mm-long.html},{KEYWORDS=Concealed hinges}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
REF
Reference
ⁿ/ₐ
MATERIAL
Material
ⁿ/ₐ
FINISH
Finish
ⁿ/ₐ
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
NOTE
Note
ⁿ/ₐ
G
[mm]
WEIGHT
weight
[g]
S
[mm]
14-7-3393
14-7-3393
steel
nickel plated
40
50
1.5
4
7.5
13
type 2
24
28
3
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表