您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
QA認證資訊
目錄: Ventaflex
Created: 15.11.2023
產品目錄的特殊屬性:
Central management with the CADENAS quality tool PARTproject QA
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
Only clear nomenclature -> ERP-compatibility assured
Ventaflex
Ventaflex Luftleitung Oval Rohr - Luftleitung Oval
Ventaflex
Standard
Powered by
CAD模型選擇
{ventaflex/standard/rohr_oval.prj},{NB=188213004 Luftleitung Oval_820_1320(350)},{ARTNR=188213004},{BILD=rohr_oval.png},{LODLEVEL=350},{BR=800},{IM=820/1320},{Z=500},{DI=820},{DA=880},{BI=1320},{BA=1380},{L=1000},{G=13.3},{OF=3.59},{QS=0.94},{SBS=GFK Lichtgrau (RAL 7035)},{INFOTEXT=Spezifikationstext},{PDFINFO=PDF Info}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
ARTNR
Artikel-Nr.
ⁿ/ₐ
BR
Baureihe
ⁿ/ₐ
IM
Innenmaße
ⁿ/ₐ
Z
Zwischenstück
[mm]
DI
Innendurchmesser
[mm]
DA
Außendurchmesser
[mm]
BI
Breite (Innen)
[mm]
BA
Breite (Außen)
[mm]
L
Länge
[mm]
G
Masse
[kg/Stck.]
OF
Oberfläche innen
[m^2]
QS
Querschnitt
[m^2]
SBS
Standardbeschichtung
ⁿ/ₐ
185203004 Luftleitung Ova...
185203004
500
520/770
250
520
580
770
830
1000
8.2
2.13
0.34
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
185213004 Luftleitung Ova...
185213004
500
520/1020
500
520
580
1020
1080
1000
10.0
2.64
0.47
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
185223004 Luftleitung Ova...
185223004
500
520/1270
750
520
580
1270
1330
1000
11.8
3.14
0.60
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
185233004 Luftleitung Ova...
185233004
500
520/1520
1000
520
580
1520
1580
1000
13.5
3.64
0.73
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
186503004 Luftleitung Ova...
186503004
630
650/900
250
650
710
900
960
1000
9.7
2.55
0.49
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
186513004 Luftleitung Ova...
186513004
630
650/1150
500
650
710
1150
1210
1000
11.4
3.05
0.66
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
186523004 Luftleitung Ova...
186523004
630
650/1400
750
650
710
1400
1460
1000
13.2
3.55
0.82
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
186533004 Luftleitung Ova...
186533004
630
650/1650
1000
650
710
1650
1710
1000
15.0
4.05
0.98
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
187303004 Luftleitung Ova...
187303004
710
730/980
250
730
790
980
1040
1000
10.6
2.80
0.60
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
187313004 Luftleitung Ova...
187313004
710
730/1230
500
730
790
1230
1290
1000
12.3
3.30
0.78
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
187323004 Luftleitung Ova...
187323004
710
730/1480
750
730
790
1480
1540
1000
14.1
3.80
0.97
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
187333004 Luftleitung Ova...
187333004
710
730/1730
1000
730
790
1730
1790
1000
15.9
4.30
1.15
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
188203004 Luftleitung Ova...
188203004
800
820/1070
250
820
880
1070
1130
1000
11.6
3.08
0.73
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
188213004 Luftleitung Ova...
188213004
800
820/1320
500
820
880
1320
1380
1000
13.3
3.59
0.94
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
188223004 Luftleitung Ova...
188223004
800
820/1570
750
820
880
1570
1630
1000
15.1
4.09
1.14
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
188233004 Luftleitung Ova...
188233004
800
820/1820
1000
820
880
1820
1880
1000
16.9
4.59
1.35
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
189203004 Luftleitung Ova...
189203004
900
920/1170
250
920
980
1170
1230
1000
12.7
3.40
0.89
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
189213004 Luftleitung Ova...
189213004
900
920/1420
500
920
980
1420
1480
1000
14.4
3.90
1.12
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
189223004 Luftleitung Ova...
189223004
900
920/1670
750
920
980
1670
1730
1000
16.2
4.40
1.35
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
189233004 Luftleitung Ova...
189233004
900
920/1920
1000
920
980
1920
1980
1000
18.0
4.90
1.58
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
181063004 Luftleitung Ova...
181063004
1000
1090/1340
250
1090
1150
1340
1400
1000
14.7
3.93
1.20
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
181073004 Luftleitung Ova...
181073004
1000
1090/1590
500
1090
1150
1590
1650
1000
16.4
4.43
1.48
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
181083004 Luftleitung Ova...
181083004
1000
1090/1840
750
1090
1150
1840
1900
1000
18.2
4.93
1.75
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
181093004 Luftleitung Ova...
181093004
1000
1090/2090
1000
1090
1150
2090
2150
1000
20.0
5.43
2.02
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
1812703004 Luftleitung Ov...
1812703004
1250
1270/1520
250
1270
1330
1520
1580
1000
0.0
4.50
1.58
GFK Lichtgrau (RAL 7035)
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
Ventaflex air duct oval - curve 90° vertical
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex air duct oval - curve 90° horizontal
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex air duct oval - curve 45° vertical
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex air duct oval - curve 45° horizontal
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex supplies - oval-clamp
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex supplies - end cover
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex air duct - Rundrohr
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex air duct oval - T-piece 90° vertical
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex air duct oval - T-piece 90° horizontal
Ventaflex
08.03.2024
Ventaflex air duct - curve 90°
Ventaflex
08.03.2024
HOTD - Duct Hoses Items - Hoses - Heat Resistance
Misumi
30.06.2021
Ventaflex air duct - curve 45°
Ventaflex
08.03.2024
HOTDH, HOTDK - Aluminum/Heat Resisting Duct Hose
Misumi
30.06.2021
Ventaflex supplies - roof duct/ wall duct
Ventaflex
08.03.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表