您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
español
français
italiano
日本語
한국어
português
русский
中文 (繁體)
中文 (繁體)
QA認證資訊
目錄: 斯普瑞喷雾系统公司
Created: 27.02.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
斯普瑞喷雾系统公司
FullJet® HH-30 - 喷嘴
斯普瑞喷雾系统公司
美制单位
实心锥形喷嘴
窄角实心锥形喷嘴
Powered by
CAD模型選擇
{sprayingsystems/us_units/full_cone_nozzles/narrow_angle_full_cone_nozzles/nozzle_hh_30.prj},{NB=1-1/2HH-SS30300},{PN=1-1/2HH-SS30300},{SG2=HH-30 Series FullJet®},{CP=nozzle_hh_30.prj},{IC=1-1/2},{TT=Male},{THD=NPT},{CS=30300},{MAT=303 Stainless Steel},{SP=Full Cone },{SAG=Standard / Wide / Narrow},{ODN=0.406},{FRC10=15},{FRC15=18.4},{FRC20=21},{FRC40=30},{FRC80=42},{FRC100=47},{FRC150=58},{FRC200=67},{FRC300=82},{SA10=22},{SA15=27},{SA40=30},{SA100=30},{L=6.19},{S1=1.88},{S2=1.50},{NDM=1.90000},{L1=1.87500},{L2=0.84375},{L3=0.82600},{L4=1.68750},{D1=0.87500},{D2=1.71100},{D3=0.41300},{D4=1.37700},{CH=0.04700},{VERS=1}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
LINA
明細表
PN
产品型号
ⁿ/ₐ
IC
入口连接尺寸
[Inch]
TT
外螺纹/内螺纹
ⁿ/ₐ
THD
螺纹类型
ⁿ/ₐ
CS
流量规格
ⁿ/ₐ
MAT
物料
ⁿ/ₐ
ODN
喷孔直径(in)
ⁿ/ₐ
FRC10
10 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC15
15 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC20
20 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC40
40 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC80
80 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC100
100 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC150
150 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC200
200 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
FRC300
300 psi时的流量(加仑每分钟)
ⁿ/ₐ
SA10
10 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA15
15psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA40
40 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
SA100
100 psi 时的喷雾角度
ⁿ/ₐ
L
[Inch]
S1
[Inch]
S2
[Inch]
1HH-SS3070
1HH-SS3070
1
外螺纹
NPT
3070
303不锈钢
0.203
3.5
4.3
4.9
7
9.9
11.1
13.6
15.7
19.2
22
27
30
30
3.25
1.31
1.06
1HH-3070
1HH-3070
1
外螺纹
NPT
3070
黄铜
0.203
3.5
4.3
4.9
7
9.9
11.1
13.6
15.7
19.2
22
27
30
30
3.25
1.31
1.06
1HH-SS30100
1HH-SS30100
1
外螺纹
NPT
30100
303不锈钢
0.25
5
6.1
7.1
10
14.1
15.8
19.4
22
27
22
27
30
30
3.62
1.31
1.06
1HH-30100
1HH-30100
1
外螺纹
NPT
30100
黄铜
0.25
5
6.1
7.1
10
14.1
15.8
19.4
22
27
22
27
30
30
3.62
1.31
1.06
1-1/4HH-SS30150
1-1/4HH-SS30150
1-1/4
外螺纹
NPT
30150
303不锈钢
0.297
7.5
9.2
10.6
15
21
24
29
34
41
22
27
30
30
4.41
1.69
1.38
1-1/4HH-SS30200
1-1/4HH-SS30200
1-1/4
外螺纹
NPT
30200
303不锈钢
0.344
10
12.2
14.1
20
28
32
39
45
55
22
27
30
30
5.00
1.69
1.38
1-1/2HH-SS30250
1-1/2HH-SS30250
1-1/2
外螺纹
NPT
30250
303不锈钢
0.375
12.5
15.3
17.7
25
35
40
48
56
68
22
27
30
30
5.55
1.88
1.50
1-1/2HH-SS30300
1-1/2HH-SS30300
1-1/2
外螺纹
NPT
30300
303不锈钢
0.406
15
18.4
21
30
42
47
58
67
82
22
27
30
30
6.19
1.88
1.50
2HH-SS30350
2HH-SS30350
2
外螺纹
NPT
30350
303不锈钢
0.438
17.5
21
25
35
49
55
68
78
96
22
28
30
30
6.56
2.38
2.00
2HH-SS30400
2HH-SS30400
2
外螺纹
NPT
30400
303不锈钢
0.469
20
24
28
40
57
63
77
89
110
22
28
30
30
7.03
2.38
2.00
2HH-SS30500
2HH-SS30500
2
外螺纹
NPT
30500
303不锈钢
0.531
25
31
35
50
71
79
97
112
137
22
28
30
30
7.86
2.38
2.00
2-1/2HH-SS30600
2-1/2HH-SS30600
2-1/2
外螺纹
NPT
30600
303不锈钢
0.578
30
37
42
60
85
95
116
134
164
22
28
30
30
8.56
2.88
2.50
2-1/2HH-SS30700
2-1/2HH-SS30700
2-1/2
外螺纹
NPT
30700
303不锈钢
0.625
35
43
49
70
99
111
136
157
192
22
28
30
30
9.14
2.88
2.50
2-1/2HH-SS301000
2-1/2HH-SS301000
2-1/2
外螺纹
NPT
301000
303不锈钢
0.75
50
61
71
100
141
158
194
224
274
22
28
30
30
10.38
2.88
2.50
2-1/2HH-SS301100
2-1/2HH-SS301100
2-1/2
外螺纹
NPT
301100
303不锈钢
0.781
55
67
78
110
156
174
213
246
301
22
28
30
30
10.38
2.88
2.50
2-1/2HH-SS301200
2-1/2HH-SS301200
2-1/2
外螺纹
NPT
301200
303不锈钢
0.813
60
73
85
120
170
190
232
268
329
22
28
30
30
10.38
2.88
2.50
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表