您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
2002 - Dirt trap, PN 10/16/25/40
HAWLE
WATER Plant construction
Regulating valves, dirt traps
Dirt trap
Powered by
CAD模型選擇
{hawle/ch_water_plant_construction/regulating_valves_dirt_traps/dirt_trap/2002.prj},{NB=2002080000 2002 DN80 - PN 10/16/25/40 (400)},{IN=2002080000},{DC=CH, LI},{LOD=400},{DN=80},{PN=PN 10/16/25/40},{L=310},{A=206},{B=300},{Z=3/4},{W=24.50},{PDF=Link},{PL=Link},{D=200},{D2=19.0},{K=160.0},{L5=19},{Q=8},{D1=147},{L2=90},{BX=93.0},{ZX=26.44},{DOMAIN=https://www.hawle.ch/}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
LINA
明細表
IN
Item Number
ⁿ/ₐ
DN
Nominal Diameter
[mm]
PN
Pressure Rating
ⁿ/ₐ
L
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
Z
Thread
[Inch]
W
Weight
[kg]
2002040000
2002040000
40
PN 10/16/25/40
200
163
227
1/2
9.00
2002050000
2002050000
50
PN 10/16/25/40
230
162
225
3/4
12.60
2002065000
2002065000
65
PN 10/16
290
203
275
3/4
17.00
2002065040
2002065040
65
PN 25/40
290
203
275
3/4
17.00
2002080000
2002080000
80
PN 10/16/25/40
310
206
300
3/4
24.50
2002100000
2002100000
100
PN 10/16
350
228
355
3/4
27.00
2002100040
2002100040
100
PN 25/40
350
228
355
3/4
29.50
2002125000
2002125000
125
PN 10/16
400
277
455
3/4
38.30
2002125040
2002125040
125
PN 25/40
400
277
455
3/4
39.60
2002150000
2002150000
150
PN 10/16
480
326
535
3/4
54.40
2002150040
2002150040
150
PN 25/40
480
326
535
3/4
55.70
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表