您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
2062B - 未加工产品
KANA (片山链条株式会社)
链轮
链条No.2062
追加工产品
B型
Powered by
CAD模型選擇
{kana/sprockets/chain_no_2062/un_finished_sprocket_steel/b_type/2062b.prj},{NB=2062B16_()},{TYPE=2062B},{NOT=16},{NOTX=16.000},{DP=195.29},{DO=214},{MATC=},{SD=25},{SURFT=},{BD=83},{BL=45},{CAUTION=The tooth profile in the CAD models differ from the actual shape.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
LINA
明細表
TYPE
型号
ⁿ/ₐ
NOT
齿数
ⁿ/ₐ
DP
分度圆直径
[mm]
DO
外径
[mm]
DC
齿底圆直径
[mm]
DC2
齿底圆距离
[mm]
T
齿宽
[mm]
MAT
淬火
ⁿ/ₐ
MATC
淬火注释
ⁿ/ₐ
SHAPE
形状
ⁿ/ₐ
SD
轴孔直径
[mm]
CAUTION
警告
ⁿ/ₐ
2062B7
2062B
7
87.81
102
65.58
63.38
11.7
无
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B8
2062B
8
99.56
115
77.33
77.33
11.7
无
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B9
2062B
9
111.40
128
89.17
87.48
11.7
无
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B10
2062B
10
123.29
140
101.06
101.06
11.7
无
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B11
2062B
11
135.23
153
113.00
111.62
11.7
无
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B12
2062B
12
147.21
165
124.98
124.98
11.7
无
C : 切削规格
18
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B13
2062B
13
159.20
177
136.97
135.81
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B14
2062B
14
171.22
190
148.99
148.99
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B15
2062B
15
183.25
202
161.02
160.02
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B16
2062B
16
195.29
214
173.06
173.06
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B17
2062B
17
207.35
227
185.12
184.24
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B18
2062B
18
219.41
239
197.18
197.18
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B19
2062B
19
231.48
251
209.25
208.46
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B20
2062B
20
243.55
263
221.32
221.32
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B21
2062B
21
255.63
276
233.40
232.69
11.7
无
W : 焊接规格
25
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B22
2062B
22
267.72
288
245.49
245.49
11.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B24
2062B
24
291.90
312
269.67
269.67
11.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B25
2062B
25
303.99
324
281.76
281.16
11.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B26
2062B
26
316.09
337
293.86
293.86
11.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B28
2062B
28
340.29
361
318.06
318.06
11.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
2062B30
2062B
30
364.49
385
342.26
342.26
11.7
无
W : 焊接规格
26
CAD图纸的齿形与实在尺寸不一样
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表