您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
210 Easy Manifold - regulation manifold
Special Springs
Control Delay System
Regulation Manifold
210
Powered by
CAD模型選擇
{special_springs/control_delay_systems/collettori_idraulici/210/39cr210ae.prj},{NB=39cr210ae},{CODE=39cr210ae},{A=230},{VERSION=Easy Manifold},{SYSTEM=In-Die},{MAXFLOW=240},{W=37},{B=165},{D=150},{F=151.0},{J=12.5},{K=25}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
LINA
明細表
CODE
-
ⁿ/ₐ
A
[mm]
VERSION
ⁿ/ₐ
SYSTEM
ⁿ/ₐ
MAXFLOW
[l/min]
W
[kg]
B
[mm]
D
[mm]
F
Ø
[mm]
J
[mm]
K
[mm]
39cr210ae
39cr210ae
230
Easy Manifold
In-Die
240
37
165
150
151.0
12.5
25
39cr210aec
39cr210aec
230
Easy Manifold
External Unit
240
37
165
150
151.0
12.5
25
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表