您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
2131.36. - 双向旋转吊钩
FIBRO
标准件
起吊元件和压紧装置
运输元素
运输元素, 可拧紧
式吊座
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/c/c02/c02_01/c02_01_08/2131_36_asmtab.prj},{NB=2131.36.012(90)},{DOC=2131_36_pdf},{T=1.050},{SF=5},{M=12.000},{L1=21},{TT=15.000},{XX=18},{S1=8},{S2=16},{A=33},{B=56},{C=30},{D=44},{E=32},{F=23},{G=58},{H=9.500},{GEW=0.8},{CNSMASSEXACT=0.80},{ROT=90},{PPATH=dsh_piece/dsh_asmtpl.prj},{ZTC=73159000}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
LINA
明細表
BC
订购编号
ⁿ/ₐ
T
Nenntragfähigkeit
[t]
D2
螺纹直径
ⁿ/ₐ
L1
[mm]
TT
螺栓的 转矩
[Nm]
S1
ⁿ/ₐ
S2
[mm]
A
[mm]
B
[mm]
C
[mm]
D
[mm]
E
[mm]
F
[mm]
G
[mm]
H
[mm]
GEW
体重
[kg]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
2131.36.008
2131.36.008
0.400
M8
15
6.000
8
16
33
56
30
44
32
23
58
9.500
0.8
73159000
2131.36.010
2131.36.010
0.700
M10
18
10.000
8
16
33
56
30
44
32
23
58
9.500
0.8
73159000
2131.36.012
2131.36.012
1.050
M12
21
15.000
8
16
33
56
30
44
32
23
58
9.500
0.8
73159000
2131.36.014
2131.36.014
1.400
M14
23
30.000
8
20
45
81
45
65
46
29
79
13.000
1.9
73159000
2131.36.016
2131.36.016
2.000
M16
27
50.000
8
20
45
81
45
65
46
29
79
13.000
2.0
73159000
2131.36.018
2131.36.018
2.300
M18
27
70.000
8
20
45
81
45
65
46
29
79
13.000
2.0
73159000
2131.36.020
2131.36.020
2.500
M20
30
100.000
8
20
45
81
45
65
46
29
79
13.000
2.0
73159000
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表