您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
21335-35 - 铝制伸缩滑轨 用于侧方安装,全部伸出,负载能力最大 300 kg
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
21000 双管线性传动装置 水准器 直线滑台 线性滚珠轴承, 直线滑动轴承 制码尺 电机定位系统 定位系统 位置指示器 型轨导向系统 滚子导轨 圆柱导轨 滑台 伸缩滑轨 位移测量系统
伸缩滑轨
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_21000/teleskopschienen/21335-35_asmtab.prj},{NB=21335-35-05505000},{A=7.5},{B=26.5},{H=80},{L=550},{GEW=4.8700},{EAN=4059495696126},{TYP=6},{SX=550},{BEST=21335-35-0550},{HER=DA4160-0055},{A1=267,5},{A2=535},{A3=200},{A4=250},{A5=400},{TRAGKRAFT=300},{MONTAGE=Montage seitlich},{PTYP=Standard},{VA=1 Stück = 1 Paar},{ARTU=Artikelübersicht},{INFO=Technische Hinweise},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=83024230},{FILTER=NORELEM,KIPP,KIPP_USA},{PPATH=21335-35_schb.prj},{EOL=31.12.2099},{BX=500},{S=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
HER
制造商商品编号
[mm]
A
间距
[mm]
A1
间距
[mm]
A2
间距
[mm]
A3
间距
[mm]
A4
间距
[mm]
A5
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
L
长度
[mm]
TRAGKRAFT
负载能力 每对 kg
[kg]
GEW
重量约
[kg]
MONTAGE
安装
ⁿ/ₐ
PTYP
产品类型
ⁿ/ₐ
VA
包装形式
ⁿ/ₐ
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
21335-35-0300
21335-35-0300
DA4160-0030
7.5
142,5
285
75
125
150
26.5
80
300
240
2.5800
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696072
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0350
21335-35-0350
DA4160-0035
7.5
167,5
335
100
150
200
26.5
80
350
255
3.0300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696089
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0400
21335-35-0400
DA4160-0040
7.5
192,5
385
125
175
250
26.5
80
400
270
3.4600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696096
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0450
21335-35-0450
DA4160-0045
7.5
217,5
435
150
200
300
26.5
80
450
285
3.9100
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696102
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0500
21335-35-0500
DA4160-0050
7.5
242,5
485
175
225
350
26.5
80
500
300
4.3900
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696119
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0550
21335-35-0550
DA4160-0055
7.5
267,5
535
200
250
400
26.5
80
550
300
4.8700
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696126
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0600
21335-35-0600
DA4160-0060
7.5
292,5
585
225
275
450
26.5
80
600
300
5.1200
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696133
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0650
21335-35-0650
DA4160-0065
7.5
317,5
635
250
300
500
26.5
80
650
295
5.6300
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696140
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0700
21335-35-0700
DA4160-0070
7.5
342,5
685
275
325
550
26.5
80
700
290
6.0700
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696157
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0800
21335-35-0800
DA4160-0080
7.5
392,5
785
325
375
650
26.5
80
800
270
6.8700
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696164
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-0900
21335-35-0900
DA4160-0090
7.5
442,5
885
375
425
750
26.5
80
900
250
7.7500
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696171
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
21335-35-1000
21335-35-1000
DA4160-0100
7.5
492,5
985
425
475
850
26.5
80
1000
230
8.6600
侧面装配
标准型
1 件 = 1 对
Yes
83024230
4059495696188
31.12.2099
98% 的产品供应率。系列的几乎所有产品都有库存,...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表