您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
QA認證資訊
目錄: 株式会社 不二越
Created: 10.23.2018
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
株式会社 不二越
圆锥孔 没有油孔,油槽
株式会社 不二越
轴承
轴承
调心滚子轴承
圆锥孔
Powered by
CAD模型選擇
{nachi/bearings/bearings/spherical_roller_bearings/taper_hole/tapered_without_hole.prj},{NB=23034EXQK},{BN=23034EXQK},{SD=170},{D=260},{B=67.0},{R=2.1},{CR=880000},{COR=1080000},{LSG=1800},{LSO=2300},{DO=6},{A=13},{N=6},{MASS=13.10},{SDA=182.0},{DA=248.0},{VER=1},{N2=18},{TYPE=A},{D1=233.110},{DD1=191.794},{TAPANGLE=2.386}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BN
轴承型号
ⁿ/ₐ
SD
内径
[mm]
D
外径
[mm]
B
宽度
[mm]
R
倒角(最小)
[mm]
CR
基本额定动载荷
[N]
COR
基本额定动载荷
[N]
LSG
极限转速(脂润滑)
[min-1]
LSO
极限转速(油润滑)
[min-1]
MASS
质量
[kg]
21304EK
21304EK
20
52
15.0
1.1
47000
33500
11000
14000
0.18
22205EXQK
22205EXQK
25
52
18.0
1.0
63000
48000
11600
13700
0.19
22205AEXK
22205AEXK
25
52
18.0
1.0
48500
34500
13300
16500
0.18
21305EK
21305EK
25
62
17.0
1.1
64000
47500
9000
11500
0.29
22206EXQK
22206EXQK
30
62
20.0
1.0
84500
65000
9400
11600
0.30
22206AEXK
22206AEXK
30
62
20.0
1.0
68000
48500
11200
14400
0.29
21306EXQK
21306EXQK
30
72
19.0
1.1
83000
62500
8800
10000
0.43
21306AXK
21306AXK
30
72
19.0
1.1
73000
50900
9700
12700
0.43
22207EXQK
22207EXQK
35
72
23.0
1.1
112000
88500
8300
10000
0.46
22207AEXK
22207AEXK
35
72
23.0
1.1
94500
70000
9600
12400
0.46
21307EXQK
21307EXQK
35
80
21.0
1.5
96000
76000
7700
8900
0.57
21307AXK
21307AXK
35
80
21.0
1.5
89000
63100
9000
11200
0.56
22307AEXK
22307AEXK
35
80
31.0
1.5
145000
107000
9000
11500
0.78
22208EXQK
22208EXQK
40
80
23.0
1.1
126000
102000
7400
8900
0.56
22208AEXK
22208AEXK
40
80
23.0
1.1
106000
81000
8500
10900
0.56
21308EXQK
21308EXQK
40
90
23.0
1.5
119000
95500
6600
7900
0.78
21308AXK
21308AXK
40
90
23.0
1.5
116000
84400
7500
9750
0.79
22308EXQK
22308EXQK
40
90
33.0
1.5
185000
151000
5800
7000
1.07
22308AEXK
22308AEXK
40
90
33.0
1.5
172000
134000
7800
10000
1.05
22209EXQK
22209EXQK
45
85
23.0
1.1
133000
110000
6600
7900
0.61
22209AEXK
22209AEXK
45
85
23.0
1.1
113000
85500
7900
10200
0.60
21309EXQK
21309EXQK
45
100
25.0
1.5
150000
124000
5500
6600
1.05
21309AXK
21309AXK
45
100
25.0
1.5
143000
105000
6750
9000
1.05
22309EXQK
22309EXQK
45
100
36.0
1.5
230000
182000
5000
5900
1.41
22309AEXK
22309AEXK
45
100
36.0
1.5
208000
157000
7050
9150
1.41
F
P
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表