您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
22282 - 采用超高分子量聚乙烯 (UHMW-PE) 制成的滑轨适用于 DIN ISO 606 滚子链
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
22000 传输 锥形齿轮 三角皮带, 三角皮带轮 链条, 链轮 蜗杆, 蜗轮 圆柱齿轮, 齿条 齿形皮带, 齿形皮带轮
链条, 链轮
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_22000/ketten_u_kettenraeder/22282.prj},{NB=22282-1614015X2000},{BEST=22282-1614015X2000},{FORM=A},{ISONR=16B-1},{PXB1ZOLL=1\" x 17mm},{PXB1=0},{B=40},{B1=11.3},{E=-},{EX=0.000},{H=15},{H1=2.4},{L=2000},{GEW=0.9000},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=39269099},{EAN=4059495525464},{FILTER=NORELEM,},{XA=0.000},{XB=0.000},{XC=0.000},{EOL=31.12.2099},{STDLZ=98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
FORM
ⁿ/ₐ
ISONR
ISO 编号
ⁿ/ₐ
PXB1ZOLL
节距,英寸
[Zoll]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
E
间距
[mm]
H
直径
[mm]
H1
直径
[mm]
L
长度
[mm]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
EOL
End of life
ⁿ/ₐ
STDLZ
Standardlieferzeit
ⁿ/ₐ
22282-0611510X2000
22282-0611510X2000
A
06B-1
3/8" x 7/32"
15
5.4
-
10
1.5
2000
0.2596
Yes
39269099
4059495525365
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0812010X2000
22282-0812010X2000
A
08B-1
1/2" x 5/16"
20
7.4
-
10
2.2
2000
0.3500
Yes
39269099
4059495525372
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0812015X2000
22282-0812015X2000
A
08B-1
1/2" x 5/16"
20
7.4
-
15
2.2
2000
0.5210
Yes
39269099
4059495525389
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0812020X2000
22282-0812020X2000
A
08B-1
1/2" x 5/16"
20
7.4
-
20
2.2
2000
0.6800
Yes
39269099
4059495525396
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1012010X2000
22282-1012010X2000
A
10B-1
5/8" x 3/8"
20
9.3
-
10
2.6
2000
0.3200
Yes
39269099
4059495525402
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1012015X2000
22282-1012015X2000
A
10B-1
5/8" x 3/8"
20
9.3
-
15
2.6
2000
0.5000
Yes
39269099
4059495525419
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1012020X2000
22282-1012020X2000
A
10B-1
5/8" x 3/8"
20
9.3
-
20
2.6
2000
0.7100
Yes
39269099
4059495525426
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1212510X2000
22282-1212510X2000
A
12B-1
3/4" x 7/16"
25
11.3
-
10
2.4
2000
0.4000
Yes
39269099
4059495525433
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1212515X2000
22282-1212515X2000
A
12B-1
3/4" x 7/16"
25
11.3
-
15
2.4
2000
0.6400
Yes
39269099
4059495525440
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1212520X2000
22282-1212520X2000
A
12B-1
3/4" x 7/16"
25
11.3
-
20
2.4
2000
0.8600
Yes
39269099
4059495525457
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1614015X2000
22282-1614015X2000
A
16B-1
1" x 17mm
40
11.3
-
15
2.4
2000
0.9000
Yes
39269099
4059495525464
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1614020X2000
22282-1614020X2000
A
16B-1
1" x 17mm
40
16.0
-
20
3.5
2000
1.3500
Yes
39269099
4059495525471
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-2014515X2000
22282-2014515X2000
A
20B-1
1 1/4 x 3/4"
45
18.0
-
15
4.2
2000
1.0900
Yes
39269099
4059495525488
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-2416015X2000
22282-2416015X2000
A
24B-1
1 1/2 x 1"
60
24.0
-
15
5.5
2000
1.3600
Yes
39269099
4059495525495
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0622510X2000
22282-0622510X2000
B
06B-2
3/8" x 7/32"
25
5.4
4,8
10
1.5
2000
0.4400
Yes
39269099
4059495525501
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0823510X2000
22282-0823510X2000
B
08B-2
1/2" x 5/16"
35
7.4
6,4
10
2.2
2000
0.5800
Yes
39269099
4059495525518
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0823515X2000
22282-0823515X2000
B
08B-2
1/2" x 5/16"
35
7.4
6,4
15
2.2
2000
0.9200
Yes
39269099
4059495525525
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-0823520X2000
22282-0823520X2000
B
08B-2
1/2" x 5/16"
35
7.4
6,4
20
2.2
2000
1.2600
Yes
39269099
4059495525532
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1024010X2000
22282-1024010X2000
B
10B-2
5/8" x 3/8"
40
9.3
7,1
10
2.6
2000
0.6400
Yes
39269099
4059495525549
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1224510X2000
22282-1224510X2000
B
12B-2
3/4" x 7/16"
45
11.3
8,1
10
2.4
2000
0.7600
Yes
39269099
4059495525556
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-1624815X2000
22282-1624815X2000
B
16B-2
1" x 17mm
48
16.0
16
15
5.5
2000
1.2000
Yes
39269099
4059495525563
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-2025515X2000
22282-2025515X2000
B
20B-1
1 1/4 x 3/4"
55
18.0
19
15
4.2
2000
1.3400
Yes
39269099
4059495525570
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
22282-2427220X2000
22282-2427220X2000
B
24B-1
1 1/2 x 1"
72
24.0
24
20
5.5
2000
2.8000
Yes
39269099
4059495525587
31.12.2099
98% Warenverfügbarkeit. N...
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表