您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
čeština
Deutsch
English
español
français
italiano
Nederlands
polski
svenska
中文
中文
QA認證資訊
目錄: norelem
Created: 12.02.2019
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
English as original or default language
支持以下语言:
german, english, french, spanish, chinese
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Automatic dimensions
Weight information included
Additional documentation included
ecological informations
eCl@ss 7.1, 8.1, 10.1
norelem
27628-01 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
norelem
用于机床和设备制造的系统和组件
27000 空气弹簧接口(配件) 轴向接头 叉形接头 万向接头 调节脚杯的螺纹杆 高度调整元件 找正楔 铰链 调节脚,机脚 角形接头 脚杯附件
万向接头
Powered by
CAD模型選擇
{norelem/systeme_u_komponenten_fuer_den_maschinenbau/gruppe_27000/gelenkkoepfe/27628-01.prj},{NB=27628-01-400},{D=40},{D2=53.0},{D3=65},{A=142},{B=91},{B1=19.0},{H=49},{H1=33.00},{K=66.670},{L=60},{L1=187.5},{SW=55},{W=16},{TZD=125.0},{TZS=171.00},{GEW=2.5000},{EAN=4059495980577},{NDM=42.0},{ST=2.00},{XA=45},{BEST=27628-01-40},{MATERIAL=Vergütungsstahl},{AUSF=Rechtsgewinde},{D1=M42x2,0},{BS=Infotext},{ROHS=Yes},{ZTN=84833080},{XROT=0,[-$W.:$W.]},{FILTER=KIPP,NORELEM,KIPP_USA,BLOHM},{EOL=31.12.2099},{ROT=0}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
BEST
订货号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材料
ⁿ/ₐ
AUSF
规格
ⁿ/ₐ
D
直径
[mm]
D1
螺纹
[mm]
D2
直径
[mm]
D3
直径
[mm]
A
间距
[mm]
B
宽度
[mm]
B1
宽度
[mm]
H
高度
[mm]
H1
高度
[mm]
K
Kugel
[mm]
L
长度
[mm]
L1
长度
[mm]
SW
钳口宽度
[mm]
W
Winkel a
[°]
TZD
额定负载 动态
[kN]
TZS
额定负载
[kN]
GEW
重量约
[kg]
ROHS
RoHS
ⁿ/ₐ
ZTN
关税税号
ⁿ/ₐ
EAN
EAN-Nr. norelem
ⁿ/ₐ
27628-01-05
27628-01-05
易切削钢
Rechtsgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059495980430
27628-01-06
27628-01-06
易切削钢
Rechtsgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059495980447
27628-01-08
27628-01-08
易切削钢
Rechtsgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059495980454
27628-01-10
27628-01-10
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980461
27628-01-10125
27628-01-10125
易切削钢
Rechtsgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980478
27628-01-12
27628-01-12
易切削钢
Rechtsgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980485
27628-01-12125
27628-01-12125
易切削钢
Rechtsgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980492
27628-01-16
27628-01-16
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980508
27628-01-1615
27628-01-1615
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980515
27628-01-20
27628-01-20
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059495980522
27628-01-22
27628-01-22
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
22
M22x1,5
30.0
38
84
54
12.0
28
20.00
38.100
37
11.0
32
15
57.0
68.00
0.4430
Yes
84833080
4059495980539
27628-01-25
27628-01-25
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
25
M24x2,0
33.5
42
91
60
12.0
31
22.00
42.860
42
124.0
36
15
68.0
85.00
0.6000
Yes
84833080
4059495980546
27628-01-30
27628-01-30
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
30
M30x2,0
40.0
50
110
70
15.0
37
25.00
50.800
51
145.0
41
17
88.0
114.00
1.0300
Yes
84833080
4059495980553
27628-01-35
27628-01-35
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
35
M36x2,0
46.0
58
125
81
17.0
43
28.00
57.150
56
165.5
50
16
106.0
142.00
1.6000
Yes
84833080
4059495980560
27628-01-40
27628-01-40
Vergütungsstahl
Rechtsgewinde
40
M42x2,0
53.0
65
142
91
19.0
49
33.00
66.670
60
187.5
55
16
125.0
171.00
2.5000
Yes
84833080
4059495980577
27628-01-051
27628-01-051
易切削钢
Linksgewinde
5
M5x0,8
8.5
11
27
18
4.0
8
6.00
11.110
10
36.0
9
13
5.7
6.00
0.0130
Yes
84833080
4059495980584
27628-01-061
27628-01-061
易切削钢
Linksgewinde
6
M6x1,0
10.0
13
30
20
5.0
9
6.75
12.700
12
40.0
11
13
7.2
7.65
0.0200
Yes
84833080
4059495980591
27628-01-081
27628-01-081
易切削钢
Linksgewinde
8
M8x1,25
12.5
16
36
24
5.0
12
9.00
15.875
16
48.0
14
14
11.6
12.90
0.0330
Yes
84833080
4059495980607
27628-01-101
27628-01-101
易切削钢
Linksgewinde
10
M10x1,5
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980614
27628-01-101251
27628-01-101251
易切削钢
Linksgewinde
10
M10X1,25
15.0
19
43
28
6.5
14
10.50
19.050
20
57.0
17
13
14.5
18.00
0.0560
Yes
84833080
4059495980621
27628-01-121
27628-01-121
易切削钢
Linksgewinde
12
M12x1,75
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980638
27628-01-121251
27628-01-121251
易切削钢
Linksgewinde
12
M12X1,25
17.5
22
50
32
6.5
16
12.00
22.225
22
66.0
19
13
17.0
24.00
0.0870
Yes
84833080
4059495980645
27628-01-161
27628-01-161
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16x2,0
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980652
27628-01-16151
27628-01-16151
Vergütungsstahl
Linksgewinde
16
M16X1,5
22.0
27
64
42
8.0
21
15.00
28.575
28
85.0
22
15
28.5
39.00
0.1890
Yes
84833080
4059495980669
27628-01-201
27628-01-201
Vergütungsstahl
Linksgewinde
20
M20x1,5
27.5
34
77
50
10.0
25
18.00
34.925
33
102.0
30
14
42.5
57.00
0.3480
Yes
84833080
4059495980676
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
21406 - 紧凑型、短型导向滑座
norelem
26.06.2024
27614 - 万向接头的叉形接头
norelem
26.06.2024
26200 - 空气弹簧
norelem
26.06.2024
27628-02 - 万向接头,带滑动轴承,内螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 可重新润滑
norelem
26.06.2024
27630-01 - Gelenkköpfe mit Gleitlagerung Innengewinde, Edelstahl, DIN ISO 1...
norelem
26.06.2024
27659 - 圆形配件
norelem
26.06.2024
27658 - 侧配件
norelem
26.06.2024
27657 - 角配件
norelem
26.06.2024
27624-05 - 钢制或不锈钢叉头 带外螺纹
norelem
26.06.2024
27665 - 轴向接头,类似 DIN 71802
norelem
26.06.2024
27628 - 带滑动轴承内螺纹的万向接头 DIN ISO 12240-4
norelem
26.06.2024
27627-01 - 万向接头,带滑动轴承,外螺纹,钢制,DIN ISO 12240-1 免维护
norelem
26.06.2024
27616 - 轴瓦
norelem
26.06.2024
07640 - 螺纹杆,钢制或不锈钢 DIN 976-1
norelem
30.05.2024
Show more
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表