您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
2944 - DIN 371~ C-VH GEWINDEBOHRER
Gühring
Gewinden
Durchgangs-, Sackloch
Powered by
CAD模型選擇
{guehring/catalog_threading/catalog_throughhole_blindhole/catalog_2944.prj},{NB=2944 6.000},{J21=2944 6.000},{A21=6},{A3=1.000},{A8=4.900},{B1=20.000},{B3=80},{C12=21},{C3=6.000},{D7=0.032},{H22=0},{BLD=2},{ID12000=9029440060000},{ID12100=0},{A6=4.950},{B4=4.000},{B8=26},{C14=0},{C15=5},{C2=60},{C33=-0.008},{C4=38},{D1=4},{G21=1},{H21=0},{J7=0},{G31=MIN},{J23=C-VH GEWINDEBOHRER},{J22=VHM TICN MASCH,GBO M 6 WN TYP H D},{J3=GG},{H3=VHM},{J1=DIN 371~},{A1=M},{A5=ISO2/6H},{C11=ZYL},{NSM=DIN4000-80},{C31=h6},{D2=N},{F1=R},{G3=D},{H11=HC-K/P},{H5=TICN},{J6=ZYL00602105},{J61=ZYL21F6000h$06},{DATE=2018-09-17},{ID10000=GÜHRING KG},{ID10001=GG},{ID10002=9029440060000.dxf},{ID10003=9029440060000.stp},{ID10004=9029440060000_prop.xml},{ID10005=A_9029440060000.xml}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
LINA
明細表
J21
Identifizierende Bestellnummer
ⁿ/ₐ
J23
Produktbeschreibung
ⁿ/ₐ
J22
Produktbezeichnung
ⁿ/ₐ
J3
Firmenkennung
ⁿ/ₐ
H3
Schneidstoff, Herstellerbezeichnung
ⁿ/ₐ
J1
Normnummer
ⁿ/ₐ
A1
Gewindeart
ⁿ/ₐ
A21
Gewindenenndurchmesser metrisch
[mm]
A3
Gewindesteigung
[mm]
A5
Gewindetoleranzklasse
ⁿ/ₐ
A8
Schlüsselweite
[mm]
B1
Gewindeschneidteillänge
[mm]
B3
Gesamtlänge
[mm]
C11
Aufnahmetyp, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
C12
Aufnahmeform, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
NSM
Normnummer Sachmerkmal
ⁿ/ₐ
C3
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig
[mm]
C31
Aufnahmedurchmesser, maschinenseitig, ISO-Toleranzklasse
ⁿ/ₐ
D2
Drallrichtung
ⁿ/ₐ
D7
Masse (Gewicht)
[kg]
F1
Schneidrichtung
ⁿ/ₐ
G3
Anschnittform
ⁿ/ₐ
H11
Normbezeichnung Schneidstoff, Hauptanwendung
ⁿ/ₐ
H22
Kühlschmierstoffaustritt
ⁿ/ₐ
H5
Beschichtung
ⁿ/ₐ
BLD
Bildkennung
ⁿ/ₐ
J6
Trennstellencodierung, maschinenseitig
ⁿ/ₐ
J61
Trennstellencodierung, maschinenseitig ISO 13399
ⁿ/ₐ
2944 3.000
2944 3.000
C-VH GEWINDEBOHRER
VHM TICN MASCH,GBO M 3 WN...
GG
VHM
DIN 371~
M
3
0.500
ISO2/6H
2.700
17.200
56
ZYL
21
DIN4000-80
3.500
h6
N
0.006
R
D
HC-K/P
0
TICN
2
ZYL00352105
ZYL21F3500,000h$06
2944 4.000
2944 4.000
C-VH GEWINDEBOHRER
VHM TICN MASCH,GBO M 4 WN...
GG
VHM
DIN 371~
M
4
0.700
ISO2/6H
3.400
19.400
63
ZYL
21
DIN4000-80
4.500
h6
N
0.011
R
D
HC-K/P
0
TICN
2
ZYL00452105
ZYL21F4500,000h$06
2944 5.000
2944 5.000
C-VH GEWINDEBOHRER
VHM TICN MASCH,GBO M 5 WN...
GG
VHM
DIN 371~
M
5
0.800
ISO2/6H
4.900
22.400
70
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h6
N
0.026
R
D
HC-K/P
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$06
2944 6.000
2944 6.000
C-VH GEWINDEBOHRER
VHM TICN MASCH,GBO M 6 WN...
GG
VHM
DIN 371~
M
6
1.000
ISO2/6H
4.900
20.000
80
ZYL
21
DIN4000-80
6.000
h6
N
0.032
R
D
HC-K/P
0
TICN
2
ZYL00602105
ZYL21F6000h$06
2944 8.000
2944 8.000
C-VH GEWINDEBOHRER
VHM TICN MASCH,GBO M 8 WN...
GG
VHM
DIN 371~
M
8
1.250
ISO2/6H
6.200
20.000
90
ZYL
21
DIN4000-80
8.000
h6
N
0.058
R
D
HC-K/P
0
TICN
2
ZYL00802105
ZYL21F8000h$06
2944 10.000
2944 10.000
C-VH GEWINDEBOHRER
VHM TICN MASCH,GBO M10 WN...
GG
VHM
DIN 371~
M
10
1.500
ISO2/6H
8.000
24.000
100
ZYL
21
DIN4000-80
10.000
h6
N
0.099
R
D
HC-K/P
0
TICN
2
ZYL01002105
ZYL21G1000h$06
2944 12.000
2944 12.000
C-VH GEWINDEBOHRER
VHM TICN MASCH,GBO M12 WN...
GG
VHM
DIN 371~
M
12
1.750
ISO2/6H
9.000
28.000
110
ZYL
21
DIN4000-80
12.000
h6
N
0.156
R
D
HC-K/P
0
TICN
2
ZYL01202105
ZYL21G1200h$06
2944 16.000
2944 16.000
C-VH GEWINDEBOHR, KI
VHM TICN MASCH,GBO M 16 W...
GG
VHM
DIN 371~
M
16
2.000
ISO2/6H
12.000
40.000
110
ZYL
21
DIN4000-80
16.000
h6
N
0.241
R
D
HC-K/P
1
TICN
2
ZYL01602115
ZYL21G1600h$06
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表