您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
6W
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
定速电动机
带电磁制动电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/constant_speed_motors/brake_motor/6w_b_asmtab.prj},{NB=2RK6A-CW2MJ--0-0},{VERS5=1.000},{W=6},{V=Single-Phase 200V},{SHAFT=Round Shaft},{SERIES=World K},{MOTOR=6AWBR},{MOTOR1=6A},{PRE1=2RK},{END=-CW2MJ},{R=0},{GHTYPE=},{R2='0'},{R3='0'},{MIDGEAR=-},{MIDGEAR2='-','-'},{MIDGEAR3='-','-'},{VERS2=1.000},{ANGLE=0},{ANGLE2='0'},{ANGLE3='0'},{GHTYPE1='','-'},{TERMINAL=Cable},{VERS=2.000},{PPATH=6w_b_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
LINA
明細表
CNSORDERNO2
品名
ⁿ/ₐ
CNSORDERNO
Previous Product Name
ⁿ/ₐ
GHNAME
减速机
ⁿ/ₐ
W
输出
[W]
V
电源电压
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
2RK6GN-AM+2GN3S
2RK6GN-AM+2GN3S
2RK6GN-AM
2GN3S
6
单相100V
齿轮轴(GN减速机用)
K系列
2RK6GN-CM+2GN3S
2RK6GN-CM+2GN3S
2RK6GN-CM
2GN3S
6
单相200V
齿轮轴(GN减速机用)
K系列
2RK6A-AM
2RK6A-AM
2RK6A-AM
-
6
单相100V
圆轴
K系列
2RK6A-CM
2RK6A-CM
2RK6A-CM
-
6
单相200V
圆轴
K系列
2RK6GN-AW2MJ+2GN3S
2RK6GN-AW2MJ+2GN3S
2RK6GN-AW2MJ
2GN3S
6
单相100V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2RK6GN-AW2MU+2GN3S
2RK6GN-AW2MU+2GN3S
2RK6GN-AW2MU
2GN3S
6
单相110/115V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2RK6GN-CW2MJ+2GN3S
2RK6GN-CW2MJ+2GN3S
2RK6GN-CW2MJ
2GN3S
6
单相200V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2RK6GN-CW2ME+2GN3S
2RK6GN-CW2ME+2GN3S
2RK6GN-CW2ME
2GN3S
6
单相220/230V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2IK6GN-SW2M+2GN3S
2IK6GN-SW2M+2GN3S
2IK6GN-SW2M
2GN3S
6
三相200/220/230V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2RK6A-AW2MJ
2RK6A-AW2MJ
2RK6A-AW2MJ
-
6
单相100V
圆轴
世界规格K系列
2RK6A-AW2MU
2RK6A-AW2MU
2RK6A-AW2MU
-
6
单相110/115V
圆轴
世界规格K系列
2RK6A-CW2MJ
2RK6A-CW2MJ
2RK6A-CW2MJ
-
6
单相200V
圆轴
世界规格K系列
2RK6A-CW2ME
2RK6A-CW2ME
2RK6A-CW2ME
-
6
单相220/230V
圆轴
世界规格K系列
2IK6A-SW2M
2IK6A-SW2M
2IK6A-SW2M
-
6
三相200/220/230V
圆轴
世界规格K系列
2RK6AMB-3S
2RK6AMB-3S
2RK6AMB-3S
2GN3S
6
单相100V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2RK6FMB-3S
2RK6FMB-3S
2RK6FMB-3S
2GN3S
6
单相110/115V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2RK6CMB-3S
2RK6CMB-3S
2RK6CMB-3S
2GN3S
6
单相200V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2RK6EMB-3S
2RK6EMB-3S
2RK6EMB-3S
2GN3S
6
单相220/230V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2IK6SMB-3S
2IK6SMB-3S
2IK6SMB-3S
2GN3S
6
三相200/220/230V
齿轮轴(GN减速机用)
世界规格K系列
2RK6A-AW2MBJ
2RK6A-AW2MBJ
2RK6A-AW2MBJ
-
6
单相100V
圆轴
世界规格K系列
2RK6A-AW2MBU
2RK6A-AW2MBU
2RK6A-AW2MBU
-
6
单相110/115V
圆轴
世界规格K系列
2RK6A-CW2MBJ
2RK6A-CW2MBJ
2RK6A-CW2MBJ
-
6
单相200V
圆轴
世界规格K系列
2RK6A-CW2MBE
2RK6A-CW2MBE
2RK6A-CW2MBE
-
6
单相220/230V
圆轴
世界规格K系列
2IK6A-SW2MB
2IK6A-SW2MB
2IK6A-SW2MB
-
6
三相200/220/230V
圆轴
世界规格K系列
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表