您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
中文
中文
注塑主动轮 - 882 系列
利来链条
塑料侧弯平顶链
882系列
Powered by
CAD模型選擇
{lilai/psbftc/882_series/882_injection_driving_wheel.prj},{NB=3-882-11-25},{PM=3},{SERIES=882},{MATERIAL=PA6+Fiber Glass},{AT=light duty conveyor, could repalce the sprockets without shaft disassemble. Bore tolerance : d +0.1/+0.2},{TN=11},{PD=135.2},{OD=137.4},{BORE=25},{OC=1.15},{TOP=115.9},{TNX=12.30}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
LINA
明細表
CODE
链轮型号
ⁿ/ₐ
MATERIAL
材质
ⁿ/ₐ
AT
适用于
ⁿ/ₐ
TN
齿数
ⁿ/ₐ
PD
分度圆
[mm]
OD
齿顶圆
[mm]
BORE
孔径
[mm]
3-882-10-20
3-882-10-20
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
10
123.3
126.0
20
3-882-10-25
3-882-10-25
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
10
123.3
126.0
25
3-882-10-30
3-882-10-30
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
10
123.3
126.0
30
3-882-10-35
3-882-10-35
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
10
123.3
126.0
35
3-882-10-40
3-882-10-40
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
10
123.3
126.0
40
3-882-11-20
3-882-11-20
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
11
135.2
137.4
20
3-882-11-25
3-882-11-25
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
11
135.2
137.4
25
3-882-11-30
3-882-11-30
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
11
135.2
137.4
30
3-882-11-35
3-882-11-35
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
11
135.2
137.4
35
3-882-11-40
3-882-11-40
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
11
135.2
137.4
40
3-882-12-20
3-882-12-20
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
12
147.2
149.9
20
3-882-12-25
3-882-12-25
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
12
147.2
149.9
25
3-882-12-30
3-882-12-30
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
12
147.2
149.9
30
3-882-12-35
3-882-12-35
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
12
147.2
149.9
35
3-882-12-40
3-882-12-40
PA6+玻纤
适用于免拆轴心,易于安装。加工内径公差+0.1- ...
12
147.2
149.9
40
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
882TAB 系列 - 导轨
利来链条
02.01.2024
兀导侧弯链 - 882TAB 系列
利来链条
02.01.2024
916 平行垫轨 - 护栏
利来链条
02.01.2024
914 平行垫轨 - 护栏
利来链条
02.01.2024
机加工主动轮 - 882 系列
利来链条
02.01.2024
933 - 平行垫轨接头
利来链条
02.01.2024
916A 平行垫轨接头 - 护栏
利来链条
02.01.2024
919 圆帽护栏 - 护栏
利来链条
02.01.2024
914A 平行垫轨接头 - 护栏
利来链条
02.01.2024
923 小铝轨护栏B - 护栏
利来链条
02.01.2024
920B L型平行垫轨 - 护栏
利来链条
02.01.2024
925 80护栏 - 护栏
利来链条
02.01.2024
小半径侧弯链 - 82.6-R150 系列
利来链条
02.01.2024
921 小铝轨护栏20 - 护栏
利来链条
02.01.2024
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表