您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
301895 - LKPA-POA 100K
Blickle
Apparate-Räder und-Rollen
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/apparate-raeder20und-rollen/301895.prj},{NB=301895},{MANUID=301895},{RADDURCHM=100},{RADBREITE=30},{TRAGF3KMH=120},{TRAGF4KMH=120},{HEIGHT=136},{WEIGHT=0.660},{TEMPMAX=80},{TEMPMIN=-20},{LKPA_POA_100K=../_pool_/96/68/lkpa-poa_100k_301895.png},{DESCSHORT=LKPA-POA 100K}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF3KMH
Tragfähigkeit bei 3 km
[kg]
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
HEIGHT
Gesamthöhe
[mm]
PLATTE
Plattengröße
[mm]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
301895
301895
LKPA-POA 100K
4047526301897
Blickle Räder+Rollen GmbH...
5
100
30
Kugellager (C)
120
120
136
90 x 66
0.660
Kunststoff
hochwertiges Polyamid 6
Lenkrolle
schwarz
schwarz
80
-20
70 Shore D
ja
nein
nein
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
226183 - LKPA-VPA 101G
Blickle
10.10.2023
CDT/CST/CSST/CLT-PK/PB/P/PL/PLLB/PLL/PLK - Lenkrolle mit Totalfeststeller
Rollenbau
12.01.2024
PD/PS-PK/PB/P - Lenkrolle
Rollenbau
12.01.2024
CD/CS/CSS/CL-PK/PB/P/PLLB/PLL/PL/PLK - Lenkrolle
Rollenbau
12.01.2024
PD-ZSK - Lenkrolle
Rollenbau
12.01.2024
ED-ZSK - Lenkrolle
Rollenbau
27.09.2017
IP/IPS-ABX/A - Lenkrolle
Rollenbau
27.09.2017
IP/IPS/IPSS-P/PBX - Lenkrolle
Rollenbau
27.09.2017
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表