您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
310X PT-G - Swivel castor
Rollenbau
Stainless Steel Castors
Series 310 XP up to max. 60 kg
310XP-G
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/4_stainless_steel_castors/series_310_xp/310xp_g/310xp_g_asmtab.prj},{NB=310X PT 50 G},{ORDERNO=310X PT 50 G},{WHEEL=50 G-6},{HW=22.000},{WDAB=50x19},{LC=40},{H=75},{TP=60x60},{TX=60.000},{PX=60.000},{HS=40x40/46x46},{HX=40.000},{SX=46.000},{HD=7},{SR=52.0},{WB=Nylon plain bearing},{VERS=1},{V=1},{PPATH=310xp_g_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
TP
Dimension of top plate
[mm]
HS
Hole spacing
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
310X PT 50 G
310X PT 50 G
50x19
40
75
60x60
40x40/46x46
7
52.0
Nylon plain bearing
310X PT 75 G
310X PT 75 G
75x25
45
103
60x60
40x40/46x46
7
67.5
Nylon plain bearing
310X PT 100 G
310X PT 100 G
100x25
50
125
60x60
40x40/46x46
7
85.0
Nylon plain bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表