您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
5V-6
NBK (锅屋百迪株式会社)
滑轮
楔型皮带轮
5V
Powered by
CAD模型選擇
{nbk/pulley/wedge_pulley/5v/5v6.prj},{NB=300-5V-6},{CN=300-5V-6},{DP=297.4},{DE=301},{DMAX=90},{DMIN=49},{D=48},{TYPE=10U},{DB=160},{L=120},{S1=7.1},{S2=-},{W=112.9},{H=26},{CADDATA=3005V6},{INERTIA=0.329},{WEIGHT=32.9},{PRICE=39},{VERS=18}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CN
型号
ⁿ/ₐ
DP
齿距径 dp
[mm]
DE
外径 de
[mm]
DMAX
最大轴孔径 dmax
[mm]
DMIN
最小轴孔径 dmin
[mm]
D
底孔
[mm]
TYPE
类型
ⁿ/ₐ
DB
尺寸db
[mm]
L
尺寸1
[mm]
S1
尺寸s1
[mm]
S2
尺寸s2
[mm]
W
尺寸w
[mm]
H
尺寸 h 0~+3
[mm]
INERTIA
惯性时刻
[kg*m2]
WEIGHT
重量
[kg]
150-5V-6
150-5V-6
147.4
151
65
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0267
10.8
160-5V-6
160-5V-6
157.4
161
75
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0351
12.3
170-5V-6
170-5V-6
167.4
171
80
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0454
14
180-5V-6
180-5V-6
177.4
181
90
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0577
15.8
190-5V-6
190-5V-6
187.4
191
90
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0725
17.7
200-5V-6
200-5V-6
197.4
201
95
30
-
41U
-
90
-
22.9
112.9
26
0.0899
19.7
210-5V-6
210-5V-6
207.4
211
100
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
25
0.113
22.4
212-5V-6
212-5V-6
209.4
213
100
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
26
0.12
23.1
220-5V-6
220-5V-6
217.4
221
105
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
24
0.139
25
224-5V-6
224-5V-6
221.4
225
105
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
26
0.151
26
230-5V-6
230-5V-6
227.4
231
110
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
23.5
0.167
27.4
236-5V-6
236-5V-6
233.4
237
110
34
32
41U
-
100
-
12.9
112.9
26
0.188
29.1
240-5V-6
240-5V-6
237.4
241
75
34
32
40U
130
100
-
12.9
112.9
26
0.142
21.1
250-5V-6
250-5V-6
247.4
251
80
34
32
40U
140
100
-
12.9
112.9
26
0.168
23.3
260-5V-6
260-5V-6
257.4
261
80
34
32
40U
140
100
-
12.9
112.9
23.5
0.179
23.2
265-5V-6
265-5V-6
262.4
266
80
34
32
40U
140
100
-
12.9
112.9
26
0.204
24.8
280-5V-6
280-5V-6
277.4
281
90
49
48
10U
160
120
7.1
-
112.9
26
0.27
30.8
300-5V-6
300-5V-6
297.4
301
90
49
48
10U
160
120
7.1
-
112.9
26
0.329
32.9
315-5V-6
315-5V-6
312.4
316
90
49
48
10U
160
120
7.1
-
112.9
26
0.389
34.9
335-5V-6
335-5V-6
332.4
336
90
49
48
10Z
160
120
7.1
-
112.9
26
0.451
35.2
355-5V-6
355-5V-6
352.4
356
90
49
48
10Z
160
120
7.1
-
112.9
26
0.542
37.1
375-5V-6
375-5V-6
372.4
376
90
49
48
10Z
160
120
7.1
-
112.9
26
0.641
38.7
400-5V-6
400-5V-6
397.4
401
95
49
48
10Z
170
120
7.1
-
112.9
26
0.82
44
425-5V-6
425-5V-6
422.4
426
95
49
48
10Z
170
120
7.1
-
112.9
26
1.03
47.8
450-5V-6
450-5V-6
447.4
451
95
49
48
10Z
170
120
7.1
-
112.9
26
1.23
49.9
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
5V-8
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
3V-1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
LDM - 紧固手柄
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A1
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SNFS-SD - 十字槽小头埋头小螺钉
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSHS - 内六角超短头螺栓(不锈钢制)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SK - 超级旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
A2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
SSH - 内六角超短头螺栓(钢制/黑色氧化涂层)
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MHW
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
D - 喇叭型手轮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
MBA
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
KNM - 滚花旋钮
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
B2
NBK (锅屋百迪株式会社)
26.06.2024
Show more
Previews
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表