您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
slovenčina
English
330 RÜ-DEK/TPKX - Swivel castor
Rollenbau
Institutional Castors
Series 330R up to max. 110 kg
330R-TP
Powered by
CAD模型選擇
{rollenbau/6_institutional_castors/series_330r/330r_tp/330_ru_tp_asmtab.prj},{NB=330 RU12 76 DEK},{ORDERNO=330 RU12 76 DEK},{WDAB=75x30},{LC=70},{H=100},{HD=12.5},{SR=65.5},{WB=Ball bearing},{WHEEL=76 DEK 8},{VER=1},{VERPRA=1},{PPATH=331_ru_tp/331_ru_tp_asmtpl.prj}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
LINA
明細表
ORDERNO
Article-number
ⁿ/ₐ
WDAB
Wheel-Ø A x width B
[mm]
LC
Load capacity
[kg]
H
Overall height H
[mm]
HD
Hole-Ø
[mm]
SR
Swivel radius
[mm]
WB
Wheel bearing
ⁿ/ₐ
330 RU10 76 DEK
330 RÜ10 76 DEK
75x30
70
100
10.5
65.5
Ball bearing
330 RU12 76 DEK
330 RÜ12 76 DEK
75x30
70
100
12.5
65.5
Ball bearing
330 RU10 127 TPKX
330 RÜ10 127 TPKX
125x32
100
158
10.5
102.5
Ball bearing
330 RU12 127 TPKX
330 RÜ12 127 TPKX
125x32
100
158
12.5
102.5
Ball bearing
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
Loading ...
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表