您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
English
English
3441
EMUGE-FRANKEN
FRANKEN
Circle Segment and Solid Carbide Tapered End Mills
Powered by
CAD模型選擇
{emuge/franken/kreissegment-20und20konische20hartmetall-fre4ser/3441.prj},{NB=3441.06010A},{SHA256=6c0r5KRvx0MpQJKGIStEkoH1+9USM6m+sm7JgKg8XRQ=},{INAME=3441_06010A_gen},{NAME=3441_06010A_gen},{DOC=3441/3441_06010a.pdf},{NSM=DIN4000-82},{J21=3441.06010A},{J22=konischer Kugelfräser},{J3=F},{BLD=7},{H3=HM},{J1=WN},{J6=ZYL00600105},{J8=FFO, FPR, FDR},{A1=1.801},{B2=19},{B3=26},{B5=62},{B71=19},{C11=ZYL},{C12=1},{C2=0060},{C3=6},{C31=h6},{F1=R},{F21=3},{F22=3},{F3=R},{G4=1.0},{H11=HF},{H22=0},{DXF=3441/3441_06010a.dxf},{XML=3441/3441_06010a.xml},{CSV=3441/3441_06010a.csv},{STP=3441/3441_06010a_gen.stp}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
NSM
Standard of Characteristics
ⁿ/ₐ
J21
Item.ID
ⁿ/ₐ
J22
Item.Name
ⁿ/ₐ
J3
Company Code
ⁿ/ₐ
BLD
Tool Style Code
ⁿ/ₐ
H3
Cutting Tool Material, Manufacturer Naming
ⁿ/ₐ
J1
Standard Number
ⁿ/ₐ
J6
Connection Code, Machine Side
ⁿ/ₐ
J8
Treatment
ⁿ/ₐ
A1
Cutting Diameter
[mm]
B2
Cuttingedge Length, max.
[mm]
B3
Protruding Length
[mm]
B5
Overall Length
ⁿ/ₐ
B71
Functional Length
ⁿ/ₐ
C11
Connection Type, Machine Side
ⁿ/ₐ
C12
Connection Form, Machine Side
ⁿ/ₐ
C2
Connection Size, Machine Side
ⁿ/ₐ
C3
Connection Diameter, Machine Side
[mm]
C31
Connection Diameter, Machine Side, ISO Tolerance Class
ⁿ/ₐ
F1
Cutting Direction
ⁿ/ₐ
F21
Face Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F22
Peripheral Effective Cutting Edge Count
ⁿ/ₐ
F3
Flute Helix Hand
ⁿ/ₐ
G4
Section Radius
[mm]
H11
Cutting Tool Material
ⁿ/ₐ
H22
Coolant Exit Style Code
ⁿ/ₐ
3441.03015A
DIN4000-82
3441.03015A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
2.847
20
26
62
20
ZYL
1
60
6
h6
R
3
3
R
1.5
HF
0
3441.03020A
DIN4000-82
3441.03020A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
3.796
21
30
66
21
ZYL
1
60
6
h6
R
3
3
R
2.0
HF
0
3441.03020B
DIN4000-82
3441.03020B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
3.796
31
44
80
31
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
2.0
HF
0
3441.03030A
DIN4000-82
3441.03030A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
5.694
22
36
72
22
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
3.0
HF
0
3441.03030B
DIN4000-82
3441.03030B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR, FDR
5.694
31
40
80
31
ZYL
1
0100
10
h6
R
3
3
R
3.0
HF
0
3441.04005A
DIN4000-82
3441.04005A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
0.933
20
26
62
20
ZYL
1
0060
6
h6
R
3
3
R
0.5
HF
0
3441.04010A
DIN4000-82
3441.04010A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
1.865
20
26
62
20
ZYL
1
0060
6
h6
R
3
3
R
1.0
HF
0
3441.04015A
DIN4000-82
3441.04015A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
2.798
20
27
63
20
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
1.5
HF
0
3441.04020A
DIN4000-82
3441.04020A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
3.730
20
32
68
20
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
2.0
HF
0
3441.04020B
DIN4000-82
3441.04020B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
3.730
30
36
72
30
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
2.0
HF
0
3441.04030A
DIN4000-82
3441.04030A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR, FDR
5.595
25
32
72
25
ZYL
1
0100
10
h6
R
3
3
R
3.0
HF
0
3441.04030B
DIN4000-82
3441.04030B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR, FDR
5.595
31
40
80
31
ZYL
1
0100
10
h6
R
3
3
R
3.0
HF
0
3441.06005A
DIN4000-82
3441.06005A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
0.900
20
26
62
20
ZYL
1
0060
6
h6
R
3
3
R
0.5
HF
0
3441.06010A
DIN4000-82
3441.06010A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
1.801
19
26
62
19
ZYL
1
0060
6
h6
R
3
3
R
1.0
HF
0
3441.06010B
DIN4000-82
3441.06010B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
1.801
29
36
72
29
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
1.0
HF
0
3441.06015A
DIN4000-82
3441.06015A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
2.701
15
26
62
15
ZYL
1
0060
6
h6
R
3
3
R
1.5
HF
0
3441.06015B
DIN4000-82
3441.06015B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
2.701
25
32
68
25
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
1.5
HF
0
3441.06020A
DIN4000-82
3441.06020A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
3.602
20
32
68
20
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
2.0
HF
0
3441.06020B
DIN4000-82
3441.06020B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR, FDR
3.602
30
40
80
30
ZYL
1
0100
10
h6
R
3
3
R
2.0
HF
0
3441.06030A
DIN4000-82
3441.06030A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL01000105
FFO, FPR, FDR
5.402
21
32
72
21
ZYL
1
0100
10
h6
R
3
3
R
3.0
HF
0
3441.06030B
DIN4000-82
3441.06030B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL01200105
FFO, FPR, FDR
5.402
31
38
83
31
ZYL
1
0120
12
h6
R
3
3
R
3.0
HF
0
3441.08005A
DIN4000-82
3441.08005A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
0.869
18
26
62
18
ZYL
1
0060
6
h6
R
3
3
R
0.5
HF
0
3441.08010A
DIN4000-82
3441.08010A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00600105
FFO, FPR, FDR
1.739
15
26
62
15
ZYL
1
0060
6
h6
R
3
3
R
1.0
HF
0
3441.08010B
DIN4000-82
3441.08010B
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
1.739
22
27
63
22
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
1.0
HF
0
3441.08015A
DIN4000-82
3441.08015A
konischer Kugelfräser
F
7
HM
WN
ZYL00800105
FFO, FPR, FDR
2.608
19
27
63
19
ZYL
1
0080
8
h6
R
3
3
R
1.5
HF
0
F
P
1
2
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
3447
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3546L
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3550L
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3440
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3443
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3548L
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
3538L
EMUGE-FRANKEN
23.11.2017
378 - WN 16 STEP DRILL
Gühring
11.02.2021
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表