您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
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
回饋
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
目錄: FIBRO
Created: 11.01.2022.
產品目錄的特殊屬性:
利用CADENAS质量管理工具 PARTproject QA进行集中管理
Electronic test run was passed (CAD compatibility assured)
只包含唯一性 -> 完整的ERP-匹配性
english, german, chinese, french, italian, chinese, spanish, polish, turkish
Additional documentation included
根据CADENAS设计手册进行建模 (CDM)
Coloured parts
Consistent variable names
Automatic dimensions
Materials included
ecological informations
Vendor locations included
eCl@ss 11.1
包含替代零部件的设计
English as original or default language
FIBRO
3487.12.00300. - 氮气弹簧 MOULD LINE
FIBRO
标准件
注塑模标准件
弹簧元件
气压弹簧 MOULD LINE
3487.12.00300./固定件/备件组
Powered by
CAD模型選擇
{fibro/normalien/l/3_4/3_4_2/3_4_2_1/3487_12_00300_asmtab.prj},{NB=3487.12.00300.032},{DOC=3487_12_00300.pdf},{FA=300},{PA=150},{HUBMAX=32.000},{HUB=0},{ZD=32.000},{SD=16.000},{LN=62.000},{ARN=12.500},{GASVOL=0.020},{PFAKTOR=1.570},{PPATH=3487_12_00300_asmsbl.prj},{ZTC=84879090},{GEW=0.240}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
LINA
明細表
FA
开始弹力
[daN]
PA
充气压力
[bar]
HUBMAX
冲程 max.
[mm]
FMAX
最后的弹簧力
[daN]
FHUB
[daN]
ZD
Cylinder diameter
[mm]
SD
Piston rod diameter
[mm]
LN
Pressed length
[mm]
L
长度
[mm]
ARN
[mm]
GASVOL
[l]
PFAKTOR
[mm]
ZTC
海关税号
ⁿ/ₐ
GEW
体重
[kg]
3487.12.00300.010
300
150
10.000
505.500
300.000
32.000
16.000
40.000
50.000
12.500
0.010
1.685
84879090
0.170
3487.12.00300.013
300
150
13.000
445.500
300.000
32.000
16.000
43.000
56.000
12.500
0.010
1.485
84879090
0.180
3487.12.00300.016
300
150
16.000
454.200
300.000
32.000
16.000
46.000
62.000
12.500
0.010
1.514
84879090
0.190
3487.12.00300.019
300
150
19.000
480.000
300.000
32.000
16.000
49.000
68.000
12.500
0.010
1.600
84879090
0.200
3487.12.00300.025
300
150
25.000
471.000
300.000
32.000
16.000
55.000
80.000
12.500
0.020
1.570
84879090
0.220
3487.12.00300.032
300
150
32.000
471.000
300.000
32.000
16.000
62.000
94.000
12.500
0.020
1.570
84879090
0.240
3487.12.00300.038
300
150
38.000
471.000
300.000
32.000
16.000
68.000
106.000
12.500
0.030
1.570
84879090
0.260
3487.12.00300.050
300
150
50.000
480.000
300.000
32.000
16.000
80.000
130.000
12.500
0.030
1.600
84879090
0.290
3487.12.00300.063
300
150
63.000
471.000
300.000
32.000
16.000
93.000
156.000
12.500
0.040
1.570
84879090
0.330
3487.12.00300.075
300
150
75.000
471.000
300.000
32.000
16.000
105.000
180.000
12.500
0.050
1.570
84879090
0.370
3487.12.00300.080
300
150
80.000
471.000
300.000
32.000
16.000
110.000
190.000
12.500
0.050
1.570
84879090
0.390
3487.12.00300.100
300
150
100.000
471.000
300.000
32.000
16.000
130.000
230.000
12.500
0.060
1.570
84879090
0.450
3487.12.00300.125
300
150
125.000
471.000
300.000
32.000
16.000
155.000
280.000
12.500
0.060
1.570
84879090
0.530
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表