您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
Deutsch
Deutsch
459768 - GTHN 127/25H7
Blickle
Antriebsräder, Anflanschräder und Grundräder
Powered by
CAD模型選擇
{blickle/antriebsraeder2c20anflanschraeder2c20grundraeder/459768.prj},{NB=459768},{MANUID=459768},{RADDURCHM=125},{RADBREITE=50},{TRAGF4KMH=650},{WEIGHT=1.800},{TEMPMAX=70},{TEMPMIN=-30},{GTHN_127_25H7=../_pool_/9f/bb/gthn_127_25h7_459768.png},{DESCSHORT=GTHN 127/25H7}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
1
LINA
明細表
MANUID
Artikelnummer des Herstellers
ⁿ/ₐ
DESCSHORT
Kurzbeschreibung
ⁿ/ₐ
EAN
ⁿ/ₐ
MANUNAME
Name des Herstellers
ⁿ/ₐ
DELTIME
Planlieferzeit
ⁿ/ₐ
RADDURCHM
Rad-Ø
[mm]
RADBREITE
Radbreite
[mm]
LAGER
ⁿ/ₐ
TRAGF4KMH
Tragfähigkeit bei 4 km
[kg]
WEIGHT
Stückgewicht (kg)
[kg]
MATERIALLAUFB
Material Laufbelag
ⁿ/ₐ
MATERIALRADK
Material Radkörper
ⁿ/ₐ
PRODUKTTYP
Produkttyp
ⁿ/ₐ
FARBELAUFB
Farbe Laufbelag
ⁿ/ₐ
FARBERADK
Farbe Radkörper
ⁿ/ₐ
TEMPMAX
Temperaturbeständigkeit max (°C)
[°C]
TEMPMIN
Temperaturbeständigkeit min (°C)
[°C]
HARDNESS
Belagshärte
ⁿ/ₐ
SPURLOS
spurlos
ⁿ/ₐ
ANTISTATISCH
antistatisch
ⁿ/ₐ
ELEKTRISCHLEIT
elektrisch ableitend
ⁿ/ₐ
KONTAKTVERF
kontaktverfärbungsfrei
ⁿ/ₐ
ROSTFREI
korrosionsbeständig
ⁿ/ₐ
HITZEBEST
hitzebeständig
ⁿ/ₐ
HYDROLYSE
hydrolysestabil
ⁿ/ₐ
AUTOCLAVEN
autoklaventauglich
ⁿ/ₐ
459768
459768
GTHN 127/25H7
4047526459765
Blickle Räder+Rollen GmbH...
3
125
50
Nabennut
650
1.800
Polyurethan
robuster Grauguss
Antriebsrad
hellbraun
silber
70
-30
92 Shore A
ja
nein
nein
ja
nein
nein
nein
nein
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
看過這個的用戶也對此感興趣
XI - X-treme Elast. (to 1000 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
ZS - Rad
Rollenbau
27.09.2017
71PPCB - Räder aus Thermoplast-Gummi, Kern aus Polypropylen, Nabe mit Gleit...
Tellurerota
06.05.2024
952542 - VSVU 127/20H7
Blickle
10.10.2023
64CB - Räder aus "TR"-Polyurethan, Gußkern, Nabe mit Gleitlager
Tellurerota
06.05.2024
SE - Solid Elastomer (to 1200 lb/ea)
Conveyer & Caster
07.10.2021
HT - High Heat Glass Filled Wheel
Colson Group
26.02.2024
Hubwagenräder - Heavy Duty
Tente
30.01.2024
NFC-37636 - Caster Wheels - Phenolic
Essentra Components
06.08.2014
754393 - GSTN 127/25H7
Blickle
10.10.2023
Show more
Previews
3D
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表