您可通過問題反饋或聯繫在線客服提交您的建議,我們將盡快完善:
Support
確定
??
-
我的賬號
註冊
登錄
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
不支持第三方 Cookie
您的瀏覽器不允許設置第三方 cookie。Please enable them in your browsers settings or click the button below.
請單擊此處在新選項卡中打開頁面內容。
If the opened page does not work initially, try reloading the page.
Please enable cookies in your browser for PARTcommunity to work
CAD模型
登錄
註冊
忘記密碼?
回饋
English (United Kingdom)
English (United States)
中文 (繁體)
Advertising
Catalog navigation
所有產品目錄
幾何搜索
草圖搜索
變量搜索
認證的產品目錄
按照分類
按照國家
按照標準
可提供的產品目錄語言:
English
日本語
中文
中文
AC调速电动机
东方马达株式会社
建立从产品树选择。
AC小型标准电动机
直交轴减速机
直交轴减速机/电动机
Powered by
CAD模型選擇
{oriental/selction_from_product_tree/standard_ac_motors/gear_head/right_angle_gear_motor_comb/ac_speed_control_motor_asmtab.prj},{NB=5IK40RGN-CW2E+5GN3RH(0)},{CNSORDERNO1=5IK40RGN-CW2E+5GN},{CNSORDERNO2=RH},{MFS=90},{MT=Speed Control Motor Induction Type},{W=40},{V=Single-Phase 220/230 VAC},{SERIES=World K Series},{TYPE=Lead Wire},{SHAFT=Right-Angle Gearhead Type},{ST=Hollow Shaft},{GR=3},{ANGLE=0},{COV=},{MOTOR=5IK40RGN},{GEARHEAD=5GNRH},{COVX='','-','1','with'},{TERMINALBOX=Cable},{VER=2},{PPATH=assembly/ac_speed_control_motor_asmtpl.prj},{MN=5IK40RGN-CW2E}
過濾設置
運行過濾
刪除篩檢程式
取消
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
LINA
明細表
CNSORDERNO
品名
ⁿ/ₐ
MFS
电动机安装尺寸
[mm]
MT
电动机型
ⁿ/ₐ
W
输出
[W]
V
电压
ⁿ/ₐ
SERIES
系列
ⁿ/ₐ
TYPE
形
ⁿ/ₐ
SHAFT
轴
ⁿ/ₐ
ST
轴形状
ⁿ/ₐ
MN
电动机品名
ⁿ/ₐ
GH
减速机品名
ⁿ/ₐ
4IK25RGN-A+4GN3RA
4IK25RGN-A+4GN3RA
80
调速电动机感应式
25
单相100V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4IK25RGN-A
4GN3RA
4IK25RGN-A+4GN3RH
4IK25RGN-A+4GN3RH
80
调速电动机感应式
25
单相100V
K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4IK25RGN-A
4GN3RH
4IK25RGN-AW2J+4GN3RA
4IK25RGN-AW2J+4GN3RA
80
调速电动机感应式
25
单相100V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4IK25RGN-AW2J
4GN3RA
4IK25RGN-AW2J+4GN3RH
4IK25RGN-AW2J+4GN3RH
80
调速电动机感应式
25
单相100V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4IK25RGN-AW2J
4GN3RH
4IK25RGN-AW2U+4GN3RA
4IK25RGN-AW2U+4GN3RA
80
调速电动机感应式
25
单相110/115V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4IK25RGN-AW2U
4GN3RA
4IK25RGN-AW2U+4GN3RH
4IK25RGN-AW2U+4GN3RH
80
调速电动机感应式
25
单相110/115V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4IK25RGN-AW2U
4GN3RH
4IK25RGN-C+4GN3RA
4IK25RGN-C+4GN3RA
80
调速电动机感应式
25
单相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4IK25RGN-C
4GN3RA
4IK25RGN-C+4GN3RH
4IK25RGN-C+4GN3RH
80
调速电动机感应式
25
单相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4IK25RGN-C
4GN3RH
4IK25RGN-CW2E+4GN3RA
4IK25RGN-CW2E+4GN3RA
80
调速电动机感应式
25
单相220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4IK25RGN-CW2E
4GN3RA
4IK25RGN-CW2E+4GN3RH
4IK25RGN-CW2E+4GN3RH
80
调速电动机感应式
25
单相220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4IK25RGN-CW2E
4GN3RH
4IK25RGN-CW2J+4GN3RA
4IK25RGN-CW2J+4GN3RA
80
调速电动机感应式
25
单相200V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4IK25RGN-CW2J
4GN3RA
4IK25RGN-CW2J+4GN3RH
4IK25RGN-CW2J+4GN3RH
80
调速电动机感应式
25
单相200V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4IK25RGN-CW2J
4GN3RH
4RK25RGN-A+4GN3RA
4RK25RGN-A+4GN3RA
80
调速电动机可逆式
25
单相100V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25RGN-A
4GN3RA
4RK25RGN-A+4GN3RH
4RK25RGN-A+4GN3RH
80
调速电动机可逆式
25
单相100V
K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25RGN-A
4GN3RH
4RK25RGN-AW2J+4GN3RA
4RK25RGN-AW2J+4GN3RA
80
调速电动机可逆式
25
单相100V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25RGN-AW2J
4GN3RA
4RK25RGN-AW2J+4GN3RH
4RK25RGN-AW2J+4GN3RH
80
调速电动机可逆式
25
单相100V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25RGN-AW2J
4GN3RH
4RK25RGN-AW2U+4GN3RA
4RK25RGN-AW2U+4GN3RA
80
调速电动机可逆式
25
单相110/115V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25RGN-AW2U
4GN3RA
4RK25RGN-AW2U+4GN3RH
4RK25RGN-AW2U+4GN3RH
80
调速电动机可逆式
25
单相110/115V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25RGN-AW2U
4GN3RH
4RK25RGN-C+4GN3RA
4RK25RGN-C+4GN3RA
80
调速电动机可逆式
25
单相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25RGN-C
4GN3RA
4RK25RGN-C+4GN3RH
4RK25RGN-C+4GN3RH
80
调速电动机可逆式
25
单相200V
K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25RGN-C
4GN3RH
4RK25RGN-CW2E+4GN3RA
4RK25RGN-CW2E+4GN3RA
80
调速电动机可逆式
25
单相220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25RGN-CW2E
4GN3RA
4RK25RGN-CW2E+4GN3RH
4RK25RGN-CW2E+4GN3RH
80
调速电动机可逆式
25
单相220/230V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25RGN-CW2E
4GN3RH
4RK25RGN-CW2J+4GN3RA
4RK25RGN-CW2J+4GN3RA
80
调速电动机可逆式
25
单相200V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
4RK25RGN-CW2J
4GN3RA
4RK25RGN-CW2J+4GN3RH
4RK25RGN-CW2J+4GN3RH
80
调速电动机可逆式
25
单相200V
世界规格K系列
导线
直交軸减速机型
中空轴
4RK25RGN-CW2J
4GN3RH
5IK40RGN-A+5GN3RA
5IK40RGN-A+5GN3RA
90
调速电动机感应式
40
单相100V
K系列
导线
直交軸减速机型
实轴
5IK40RGN-A
5GN3RA
F
P
1
2
3
N
E
Rows Per Page
25
50
75
100
Additional Information
建議
Similar parts
相應設備
Additional Data
Catalog Vendor Locations
No recommendations available.
Previews
3D
尺寸
2D
下載CAD模型
生成CAD模型
生成PDF資料表